TB 4-TWIN I - Bloc de jonction multiconducteurs
3246502

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc de jonction multiconducteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 3, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,5 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris foncé

Informations détaillées concernant le produit