MSB 2,5-FE-M - Bloc de jonction miniature
3244264

Bloc de jonction miniature, Montage avec bloc de jonction à bride ou à crans d'arrêt, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: divers, coloris: noir/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm