CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62773Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A | - 2,5 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40040312DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003J4IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SEV14.0010UATEX
Identifiant de lhomologation: SEV14ATEX0140UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 4 |