MP 1,5 BU - Micro-bloc de jonction de traversée
3248152

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Micro-bloc de jonction de traversée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Utilisation flexible grâce au montage sur rails de support ou au montage direct
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Possibilités idéales de vérification à chaque borne grâce aux orifices de contrôle
Répartition du potentiel peu encombrante grâce à des micro-répartiteurs de potentiel très compacts
Encombrement réduit grâce à une forme compacte