The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

MPT 1,5/S/1P - Bloc de jonction miniature
3248115

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de place important grâce à la forme de construction compacte
Flexibilité accrue grâce à des lignes de shunt simples
Disposition claire grâce à des rainures de marquage à chaque point de connexion
Raccordement rapide du conducteur grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outils et sans entretien
Possibilités de contrôle pour toutes les tiges de contrôle courantes