PT 4-WE/38
-
Bloc de jonction en traversée de paroi
3044943
Bloc de jonction en traversée de paroi, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 76, nombre de pôles: 38, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: Montage mural, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Ecart minimum par rapport aux autres surfaces conductrices : min. 5 mm |
Type de produit | Bloc de jonction de traversée |
Gamme de produits | PT 4-WE |
Nombre de pôles | 38 |
Pas | 5,2 mm |
Nombre de connexions | 76 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 38 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |
Section nominale | 4 mm² |
Section assignée AWG | 14 |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque | Courbe de derating sur demande |
Longueur à dénuder | 10 mm ... 12 mm |
Gabarit | A3 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Int. nom. | 24 A |
Courant de charge maximal | 30 A (avec une section de conducteur rigide de 6 mm²) |
Tension nominale | 500 V |
Section nominale | 4 mm² |
Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur rigide [AWG] | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 200,7 mm |
Hauteur | 26,6 mm |
Pas | 5,2 mm |
Epaisseur tôle | 1 mm ... 2,5 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 2,5 mm² | 0,15 kA |
Résistance aux courants de courte durée 4 mm² | 0,15 kA |
Résistance aux courants de courte durée 2,5 mm² | 0,3 kA |
Résistance aux courants de courte durée 4 mm² | 0,3 kA |
Résistance aux courants de courte durée 2,5 mm² | 0,5 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 35 |
Force d'essai, valeur de consigne | 1 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Section de conducteur/poids | 0,14 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Vieillissement | |
Cycles de température | 192 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
Niveau ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 0,58g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | Montage mural |
Référence | 3044943 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | BE06 |
Product key | BE6112 |
GTIN | 4055626461762 |
Poids par pièce (emballage compris) | 225,25 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 225,25 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBS 3-5 - Pont enfichable 3030174
-
FBS 4-5 - Pont enfichable 3030187
-
FBS 5-5 - Pont enfichable 3030190
-
FBS 10-5 - Pont enfichable 3030213
-
FBS 20-5 - Pont enfichable 3030226
-
FBS 50-5 - Pont enfichable 3038930
-
FBSR 2-5 - Pont enfichable 3033702
-
FBSR 3-5 - Pont enfichable 3001591
-
FBSR 4-5 - Pont enfichable 3001592
-
FBSR 5-5 - Pont enfichable 3001593
-
FBSR 10-5 - Pont enfichable 3033710
-
FBS 2-5 BU - Pont enfichable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Pont enfichable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Pont enfichable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Pont enfichable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Pont enfichable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Pont enfichable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Pont enfichable 3032114
-
D-PT 4-WE - Flasque d'extrémité 3044902
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
ST-BW - Outil de déverrouillage 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810863
-
UC-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0818153
-
UCT-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0828744
-
PS-5 - Fiche de test 3030983
-
DP PS-5 - Plaque d'écartement 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Fiche de test 3038723
-
PAI-4 - Adaptateur de test 3030925
Avantages
Réalisation de blocs simplifiée avec les versions à crans d'arrêt
Raccordement aisé des conducteurs grâce au raccordement rapide à ressort Push-in
Accessoires CLIPLINE Complete pour des pontages, essais et repérages en toute simplicité
Haute flexibilité grâce aux blocs de jonction unitaires juxtaposables
Compensation automatique de l'épaisseur des parois grâce au système de crans intégré dans le boîtier isolant
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7