cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20160914Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 150 A | 8 - 1/0 |
Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40045667Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 150 A | 10 - 50 |