The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

DFK/DP-2,8 - Bloc de jonction en traversée de paroi
0708014

Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm2 - 4 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 6 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil