UKH 50-3L/N-F
-
Bloc de jonction de puissance
3076639
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 50 mm2, section : 16 mm2 - 70 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: gris/bleu
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction de puissance |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de connexions | 8 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 4 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Nombre de raccordements par étage | 8 |
Section nominale | 50 mm² |
Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
Filetage vis | M6 |
Couple de serrage | 6 ... 8 Nm |
Longueur à dénuder | 24 mm |
Gabarit | B10 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 16 mm² ... 70 mm² |
Section du conducteur AWG | 6 ... 2/0 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 25 mm² ... 70 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 3 ... 2/0 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 25 mm² ... 50 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 25 mm² ... 50 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 10 mm² ... 16 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 10 mm² ... 16 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 10 mm² ... 16 mm² |
Int. nom. | 150 A |
Courant de charge maximal | 150 A (pour une section de conducteur de 50 mm²) |
Tension nominale | 1000 V |
Remarque | Attention : dans la zone de téléchargement, vous trouverez des publications d'articles, des sections raccordables et des remarques quant au raccordement de conducteurs en aluminium. |
Section nominale | 50 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 76 mm |
Coloris | gris/bleu |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | vissage direct |
Référence | 3076639 |
Conditionnement | 2 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | BE1311 |
GTIN | 4046356707138 |
Poids par pièce (emballage compris) | 519,275 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 519,275 g |
Pays d'origine | PL |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBI 3-20 - Pont de jonction 0201317
-
FBI 2-20-EX - Pont de jonction 0201113
-
FBI 3-20-EX - Pont de jonction 0201812
-
UKH 50 EP - Profilé 3009228
-
AGK 10-UKH 50 - Bloc de jonction de dérivation 3001763
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Tournevis 1205082
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
TMT 10 R - Repères pour blocs de jonction 0816210
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7