UKH 240-3L/N-F - Bloc de jonction de puissance
3076552

Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 415 A, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 240 mm2, section : 70 mm2 - 240 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: gris/bleu

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles