PPO-10/P OG - Bloc de jonction de dérivation
1152030

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc de jonction de dérivation, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: Montage par enfichage, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles