Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 32 A, tension de référence (III/2): 1000 V, section nominale: 4 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: MKDS 5 HV, pas: 9,52 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton