ligne de produits COMBICON Terminals M
section 2,5 mm2
pas 10,16 mm
type de raccordement Raccordement vissé avec bague
surface d'attaque des vis Fente longitudinale
type de montage Soudage à la vague
Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 6,3 A, tension de référence (III/2): 320 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: KDS 3-SI, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Disposition des broches: Brochage double linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles ! Le courant est déterminé par le fusible utilisé. La tension est déterminée par la LED utilisée.