ATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA 00ATEX2053 UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 21 A | - 2,5 | ||
avec intercalaire | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
avec 2 intercalaires | 440 V | 21 A | - 2,5 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 07.0023UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 21 A | - 2,5 | ||
avec intercalaire | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
avec 2 intercalaires | 440 V | 21 A | - 2,5 |