US 4-MT RD
-
Bloc de jonction à couteau de sectionnement
1769944
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, Intensité permanente thermique Ith: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: rouge
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Bloc de jonction de sectionnement |
| Domaine d'application | Industrie ferroviaire |
| Construction des machines | |
| Construction d’installations | |
| Nombre de pôles | 1 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 4 mm² |
| Section assignée AWG | 10 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
| Gabarit | A3 |
| B3 | |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs de même section AWG, rigides | 24 ... 16 (conversion selon CEI) |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs de même section AWG, souples | 24 ... 16 (conversion selon CEI) |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section nominale | 4 mm² |
| Intensité permanente thermique Ith | 16 A |
| Int. nom. | 16 A |
| Courant de charge maximal | 16 A (pour une section de conducteur de 6 mm²) |
| Tension nominale | 500 V |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 59,1 mm |
| Profondeur | 49,1 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 49,7 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 57,2 mm |
| Couleur | rouge (RAL 3001) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
| Essai de tension de choc | |
| Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Vitesse de rotation | 10 (+/- 2) tr./min |
| Tours | 135 |
| Section de conducteur/poids | 0,25 mm2/0,2 kg |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| 6 mm2/1,4 kg | |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 30g |
| Durée des chocs | 18 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 1769944 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Product key | BE1231 |
| GTIN | 4067923383029 |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000902 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBI 10- 6 - Pont de jonction 0203250
-
FBI 100- 6 - Pont de jonction 0201650
-
FBI 20- 6 - Pont de jonction 0201867
-
LB 10-6 RD - Pont 0202293
-
LB 100-6 RD - Pont 0202316
-
LB 10-6 GY - Pont 0202358
-
LB 100-6 GY - Pont 0202345
-
LB 100-6 BU - Pont 0202303
-
ISSBI 10- 6 - Pont 0301505
-
IS-K 4 - Barrette d'isolation 1302338
-
STL 10N/5N - Pont réducteur 0204110
-
STL 35/ 5 - Pont réducteur 0204107
-
TS-K - Séparateur 1302215
-
ATP-UK - Séparateur 3003224
-
D-UK 4/10 - Flasque d'extrémité 3003020
-
PSBJ 3/13/4 - Bornier de test 0201304
-
PSB 3/10/4 - Bornier de test 0601292
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
PS-6/2,3MM RD - Fiche de test 3038736
-
PAIS-4-P/P GY - Adaptateur de test 3032794
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7