MVSTBU 2,5/14-GB-5,08 - Embase de circuit imprimé
1788651

Bloc à insertion directe, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 14, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 14, nombre de connexions: 14, gamme d'articles: MVSTBU 2,5/..-GB, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Montage direct, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Blocs à insertion direction avec brides de fixation à visser sur des plaques de montage ou sur des parois d'appareils
A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Permet le raccordement de deux conducteurs