MVSTBU 2,5/13-STF SO BD:1-13 - Bloc à insertion directe
1784561

Bloc à insertion directe, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 13, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 13, nombre de connexions: 13, gamme d'articles: MVSTBU 2,5/..-STF, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Montage direct, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Blocs à insertion direction avec brides de fixation à visser sur des plaques de montage ou sur des parois d'appareils
A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques