MVSTBU 2,5/ 3-ST - Bloc à insertion directe
1776401

ligne de produits COMBICON Connectors M
section 2,5 mm2
pas 5 mm
type de raccordement Raccordement vissé avec bague
surface d'attaque des vis Fente longitudinale
type de conditionnement emballé dans un carton

Bloc à insertion directe, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: MVSTBU 2,5/..-ST, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Blocs à insertion direction avec brides de fixation à visser sur des plaques de montage ou sur des parois d'appareils
A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques