MCR-PSP
-
Bascule double seuil
2811912
Bascule double seuil programmable MCR, avec 2 contacts de relais
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Bascule double seuil |
| Nombre de voies | 1 |
| Résolution de l’affichage | 0,1 °C / 0,01 V / 0,01 mA / 0,1 Ω |
| Débit (taux de mesure) | 2 Hz |
| Circuit de protection | Protection contre transitoires, contre inversions de polarité |
| Coefficient de température max. | ≤ 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 20 V DC ... 30 V DC |
| Courant max. absorbé | < 60 mA |
| Signal | |
| Configurable/programmable | oui, programmable |
| Signal d'entrée tension | -30 V ... 30 V |
| Signal d'entrée courant | -30 mA ... 30 mA |
| Sources d'entrée utilisables | Sonde de température raccordée à 2, 3 ou 4 fils (selon DIN 43760/DIN CEI 751 ou SAMA RC 21-4-1966), par exemple, capteurs PT, capteurs Ni, etc. |
| Thermocouples (selon DIN CEI 584-1/DIN 43710) : B, E, J, K, L, N, R, S, T, U | |
| Résistance : 0 ... 8 kohms (uniquement système à 2 fils) | |
| Courant : - 30 mA...+ 30 mA | |
| Tension : - 30 V...+ 30 V | |
| Résistance d'entrée entrée tension | 200 kΩ |
| Résistance d'entrée entrée courant | 50 Ω |
| Précision du réglage | 0,1 °C / 0,01 V / 0,01 mA / 0,1 Ω |
| Mesure | |
| Plage de mesure de la température: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Pt 120 | -200 °C ... 850 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Ni 120 | -60 °C ... 180 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (réglable) |
Plage de mesure de la température: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Cu 10 (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (réglable) |
| Plage de résistance linéaire | 0 Ω ... 8000 Ω |
| Commutation: | |
| Type de contact | 2 contacts inverseurs / tous les 2 points de commutation, retombée/excitation (commutable) |
| Matériau des contacts | AgNi 0,15 + HTV (plaqué or) |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC |
| Courant de commutation maximal | 2 A AC |
| Durée de vie mécanique | 2x 107 cycles |
| Plage de réglage de la temporisation du temps d'amorçage | 0 s ... 2 s (réglable) |
| Affichage d'état | Affichage LED |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Affichage d'état | Affichage 7 segments à 5 caractères et LED |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | cULus |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2811912 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CK01 |
| Product key | DK1XXX |
| GTIN | 4017918107888 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 297,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 297,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389080 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Ce produit n'est plus disponible, veuillez consulter la liste de code dans l'espace de téléchargement dans "Divers"
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7