Les outils d'ingénierie et les bibliothèques Niagara enrichissent le Niagara Framework de blocs fonctionnels standardisés et d'outils permettant une ingénierie plus efficace. Au lieu de recréer à chaque projet des fonctions, des structures de données et des flux de travail, vous travaillez avec des bibliothèques réutilisables et une systématique uniforme pour l'automatisation des pièces et des systèmes CVC. Cela permet de mettre en œuvre les projets de manière plus cohérente, de réduire les efforts d'ingénierie et de traiter les tâches récurrentes beaucoup plus rapidement.
Ingénierie pour Niagara – standardisée, évolutive, efficace Réduisez les efforts d'ingénierie et réalisez plus rapidement vos projets de bâtiments – grâce aux bibliothèques et outils Niagara gratuits pour l'automatisation des locaux et des systèmes CVC.
Un système pour une ingénierie Niagara efficace
Dans le domaine de l'automatisation des bâtiments avec Niagara, les approches d'ingénierie classiques atteignent rapidement leurs limites :
la programmation personnalisée, les structures de projet variées et le traitement manuel de grands volumes de données entraînent une charge de travail importante, un risque élevé d'erreurs et de longues mises en service.
Emalytics s'adresse aux intégrateurs de systèmes Niagara qui souhaitent relever ces défis de manière ciblée. Au lieu de redévelopper des logiques pour chaque projet, vous travaillez avec des blocs fonctionnels réutilisables et des structures claires pour l'automatisation des locaux et des systèmes CVC.
Ceux-ci peuvent être facilement paramétrés, combinés et utilisés d'un projet à l'autre.
Résultat : une charge d'ingénierie réduite, des structures de projet cohérentes et une mise en œuvre nettement plus rapide – de l'installation individuelle au projet multisites.
Dans le même temps, vous restez dans votre environnement habituel :
toutes les bibliothèques et tous les outils d'ingénierie sont parfaitement intégrés à Niagara et directement utilisables dans les projets existants.
emalyticsHVAC pour une ingénierie CVC évolutive
emalyticsHVAC transforme les installations complexes en une structure claire et modulaire pour l'ingénierie CVC. Vous travaillez avec des blocs fonctionnels standardisés pour les appareils, les régulations ainsi que les états de fonctionnement et d'alarme – au lieu de programmer individuellement chaque logique d'installation.
Ainsi, même les relations complexes restent transparentes, compréhensibles et faciles à entretenir. Parallèlement, la logique est conçue pour s'intégrer aux concepts liés aux pièces, au temps et à l'énergie. Cela permet de créer une architecture d'automatisation cohérente pour l'automatisation des bâtiments avec Niagara.
De l'installation de ventilation individuelle au projet multisites : emalyticsHVAC constitue la base de structures d'installations standardisées, évolutives et réutilisables.
emalyticsRoom pour une automatisation standardisée des pièces
emalyticsRoom apporte de la structure au niveau particulièrement complexe de l'automatisation des bâtiments : la pièce. Vous travaillez avec une logique unifiée pour l'automatisation des pièces dans les domaines de l'éclairage, de l'ombrage, de la température et de l'air.
Au lieu de développer des solutions individuelles pour chaque pièce, vous adaptez simplement des blocs fonctionnels éprouvés à l'aide de paramètres. Cela réduit la charge de travail d'ingénierie, simplifie les tests et garantit un comportement cohérent dans toutes les pièces.
Qu'il s'agisse d'un bureau, d'un hôtel, d'une école ou d'une salle fonctionnelle : avec emalyticsRoom, vous développez une structure une seule fois et la transposez à autant de pièces que vous le souhaitez. L'automatisation des pièces avec Niagara devient ainsi planifiable, réutilisable et évolutive.
Outils d'ingénierie Niagara pour un traitement en masse efficace
La différence décisive réside dans le processus d'ingénierie : emalyticsHVAC intègre des outils d'ingénierie Niagara qui vous permettent de traiter de grands volumes de données de manière structurée et efficace.
Les points de données, les noms, les balises, les alarmes et les historiques peuvent être gérés de manière centralisée, cohérente et reproductible – directement dans Niagara. Au lieu d'un traitement manuel individuel, on obtient un flux de travail clair permettant des modifications en masse et des résultats standardisés.
Cela réduit considérablement les délais d'ingénierie et de mise en service, minimise les sources d'erreurs et apporte des avantages évidents en termes de qualité, de temps et de coûts. L'ingénierie classique de l'automatisation des bâtiments devient ainsi un processus adapté aux exigences industrielles.
Votre interlocuteur
Foire aux questions (FAQ)
Les bibliothèques Niagara de Phoenix Contact fournissent des blocs fonctionnels standardisés pour les applications CVC typiques. Les appareils, les boucles d'asservissement, les commandes séquentielles ainsi que les stratégies de fonctionnement pour le chauffage, le refroidissement, la récupération de chaleur ou la déshumidification peuvent être représentés de manière structurée, sans avoir à programmer chaque fonction individuellement. Cela rend les stratégies de régulation complexes plus transparentes, plus faciles à étendre et plus faciles à entretenir à long terme.
Les états de fonctionnement, les messages d'erreur, les fonctions de maintenance et le mode manuel font déjà partie intégrante de nombreux blocs fonctionnels. Il en résulte des structures d'alarmes et d'états uniformes, faciles à visualiser, à documenter et à connecter à des systèmes de niveau supérieur. Les intégrateurs bénéficient de normes de projet cohérentes et évitent ainsi des retouches fastidieuses au niveau des alarmes et du diagnostic.
Les outils d'ingénierie permettent le traitement centralisé de grands volumes de données au sein de Niagara. Les points de données, noms, balises, alarmes, historiques et autres propriétés peuvent être exportés de manière structurée, modifiés, puis réimportés. Il est ainsi possible d'appliquer des centaines, voire des milliers de modifications de manière reproductible et cohérente. Cela fait gagner du temps, réduit les sources d'erreurs et simplifie la standardisation sur plusieurs projets.
Les outils d'ingénierie et les bibliothèques conviennent à des projets de toute taille – des bâtiments individuels aux déploiements multisites internationaux. Ils constituent la base d'une ingénierie Niagara efficace et évolutive, en particulier pour les structures d'installations récurrentes, les concepts d'espaces standardisés et les grands volumes de points de données. Les intégrateurs de systèmes bénéficient d'une réutilisabilité accrue, d'une qualité constante et d'une mise en œuvre nettement plus rapide des projets.