TRIO3-PS/1AC/24DC/20 - Alimentation
1159039

Alimentation à découpage primaire, TRIO POWER, Raccordement Push-in, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 20 A, réglable de 24 V DC ... 28 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de place grâce à la largeur réduite et à la possibilité de juxtaposition
Robustesse et fiabilité grâce à la réserve de puissance dynamique à caractéristique de sortie élevée
Manipulation simplifiée par la technologie de raccordement Push-in
Diagnostic intelligent par LED multicolores et contact collectif pour un affichage sans équivoque de l'état, IO-Link sur option
Disponibilité élevée de l'installation : alimentation et protection en un seul appareil grâce à un disjoncteur multi-canaux intégré