TRIO-PM/1AC/24DC/1500W/PT
-
Alimentation
1635197
Alimentation à découpage primaire, TRIO POWER, Raccordement Push-in, Bus CAN, Montage mural, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 62,5 A, réglable de 24 V DC ... 28 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement AC | |
Schéma de liaison à la terre | Réseau en étoile (TN, TT, IT (PE)) |
Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
100 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
Déclassement | 85 V AC ... 90 V AC (≤ 1350 W) |
90 V AC ... 180 V AC (≤ 1500 W) | |
Rigidité diélectrique max. | 300 V AC 1 s |
Tension secteur national typique | 120 V AC |
230 V AC | |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
Choc de courant d'appel | < 10 A (115 V AC, 25 °C) |
< 15 A (230 V AC, 25 °C) | |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 0,989 A2s |
Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 % |
Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 16 ms (120 V AC à 80 % de charge) |
typ. 16 ms (230 V AC à 80 % de charge) | |
Durée de sauvegarde | typ. 18 ms (120 V AC à 80 % de charge) |
typ. 18 ms (230 V AC à 80 % de charge) | |
Courant absorbé | 14 A (120 V AC) |
18 A (85 V AC) | |
6,2 A (264 V AC) | |
7,1 A (230 V AC) | |
max. 18 A (UL) | |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
Facteur de puissance (cos phi) | 0,99 (230 V AC) |
Fusible d'entrée de l'appareil | 25 A interne (protection fine) |
Courant de décharge vers PE | < 2 mA |
Fonctionnement DC | |
Plage de tension d'entrée | 250 V DC ... 340 V DC +10 % |
Courant absorbé | 6,5 A (250 V DC) |
4,2 A (380 V DC) |
Rendement | typ. 91 % (120 V AC) |
typ. 93 % (230 V AC) | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, constante de puissance limitée) |
Courant nominal de sortie (IN) | 62,5 A |
Boost dynamique (lDyn.Boost) | max. 81,25 A (5 s) |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Déclassement | 55 °C ... 70 °C (3,33 %/K) |
Facteur de crête | typ. 1.486 (120 V AC) |
typ. 1.532 (230 V AC) | |
Puissance de sortie (PN) | 1500 W |
Puissance de sortie (PRés.Puis. dyn.) | max. 1950 W (5 s) |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour l'augmentation de la puissance et la redondance |
max. 4 | |
Connectabilité en série | oui, pour augmenter la tension (respecter la limite SELV) |
max. 2 | |
Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 35 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 35 V DC |
Ondulation résiduelle | typ. 150 mVCC (pour les valeurs nominales) |
Tolérance de réglage | < 0,5 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
< 5 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %) | |
< 0,5 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
Temps d'établissement | ≤ 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Puissance dissipée minimale à vide | < 15 W (120 V AC) |
Puissance dissipée à vide maximale | < 10 W (230 V AC) |
Puissance dissipée charge nominale minimale | < 150 W (120 V AC) |
Puissance dissipée charge nominale max. | < 120 W (230 V AC) |
Entrée | |
Position | 1.x |
Technologie de raccordement | |
Repérage des points de connexion | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
2,5 mm² (recommandée) | |
souple | 0,2 mm² ... 6 mm² |
2,5 mm² (recommandée) | |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2,5 mm² (recommandée) | |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2,5 mm² (recommandée) | |
AWG | 24 ... 8 (Cu) |
14 (recommandée) | |
Longueur à dénuder | 15 mm (rigide/souple/embout) |
Sortie | |
Position | 2.x |
Technologie de raccordement | |
Repérage des points de connexion | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,75 mm² ... 16 mm² |
16 mm² (recommandée) | |
souple | 0,75 mm² ... 16 mm² |
16 mm² (recommandée) | |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,75 mm² ... 16 mm² |
16 mm² (recommandée) | |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,75 mm² ... 10 mm² |
16 mm² (recommandée) | |
AWG | 20 ... 4 (Cu) |
6 (recommandée) | |
Longueur à dénuder | 18 mm (rigide/souple/embout) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Connecteur |
Signal, communication | |
Position | 3.x |
Technologie de raccordement | |
Repérage des points de connexion | 3.1 - 3.14 |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (recommandée) | |
souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (recommandée) | |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
0,5 mm² (recommandée) | |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² (recommandée) | |
AWG | 24 ... 16 (Cu) |
20 (recommandée) | |
Longueur à dénuder | 10 mm (rigide/souple/embout) |
CAN-Bus | |
Interface | Bus CAN |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Protocoles supportés | CAN 2.0A, CAN 2.0B |
Physique de transmission | filaire |
Topologie | Daisy Chain |
Vitesse de transmission | 250 kbit/s |
Distance de transmission | max. 20 m |
Résistance de terminaison | 120 Ω (Terminaison des équipements terminaux) |
Nombre d'abonnés au bus | max. 16 |
Signalisation LED | |
Modes de signalisation | LED DC OK - état du signal de fonctionnement (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Fonction | Visualisation de l'état de fonctionnement de la tension de sortie DC (DC OK) |
Coloris | Rouge, vert (LED multicolore) |
LED éteinte | Absence de tension d'alimentation à l'entrée AC (Éteinte) |
LED allumée (verte), DC OK | UOutSet x 0,95 < UOut < UOutSet x 1,05 et IOut < IN (Allumée (verte), DC OK) |
LED allumée (vert clignotant) | UOutSet x 1,05 < UOut < UOutSet x 1,1 ouUOutSet x 0,9 < UOut < UOutSet x 0,95 ouIN < IOut < IN x 1,1 (allumée (verte, clignotante)) |
LED allumée (rouge) | UOutSet x 0,9 > UOut ouUOutSet x 1,1 < UOut ouIOut > IN x 1,1, en continu pendant 6 s (actif (rouge)) |
Signalisation LED | |
Modes de signalisation | LED OVP - état du signal de fonctionnement (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Fonction | Visualisation de l'état de fonctionnement du parafoudre basse tension (OVP) |
Coloris | Rouge, vert (LED multicolore) |
LED éteinte | Absence de tension d'alimentation à l'entrée AC (Éteinte) |
LED allumée (verte) | UOUT < UOutSet x 1,1 (actif (vert)) |
LED allumée (vert clignotant) | UOutSet x 1,1 < UOut < OVP (allumée (verte, clignotante)) |
LED allumée (rouge) | UOut > OVP (actif (rouge)) |
Signalisation LED | |
Modes de signalisation | LED OCP - état du signal de fonctionnement (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Fonction | Visualisation de l'état de fonctionnement de la protection contre les surintensités (OCP) |
Coloris | Rouge, vert (LED multicolore) |
LED éteinte | Absence de tension d'alimentation à l'entrée AC (Éteinte) |
LED allumée (verte) | IOut < IN x 1,1 (actif (vert)) |
LED allumée (vert clignotant) | IN x 1,1 < IOut < IN x 1,3 (allumée (verte, clignotante)) |
LED allumée (rouge) | IOut > IN x 1,3, en continu pendant 6 s (actif (rouge)) |
Signalisation LED | |
Modes de signalisation | LED OTP - état du signal de fonctionnement (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Fonction | Visualisation de l'état de fonctionnement de la protection contre la surchauffe (OTP) |
Coloris | Rouge, vert (LED multicolore) |
LED éteinte | Absence de tension d'alimentation à l'entrée AC |
LED allumée (verte) | TU < OTP - 10 °C (actif (vert)) |
LED allumée (vert clignotant) | OTP - 10 °C < TU < OTP (allumée (verte, clignotante)) |
LED allumée (rouge) | OTP < TU (actif (rouge)) |
Signalisation LED | |
Modes de signalisation | LED FAN - état du signal de fonctionnement (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Fonction | Visualisation de l'état de fonctionnement du ventilateur (en marche ou en panne) |
Coloris | Rouge, vert (LED multicolore) |
LED allumée (verte) | Fonctionnement normal du VENTILATEUR (marche (4x LED verte)) |
LED allumée (rouge) | Défaillance de VENTILATEUR (marche (4x LED rouge)) |
Signalisation LED | |
Modes de signalisation | LED SCP - état du signal de fonctionnement (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Fonction | Visualisation de l'état de fonctionnement de la protection contre les courts-circuits (SCP) |
Coloris | Rouge, vert (LED multicolore) |
LED allumée (rouge ruisselant) | Court-circuit (marche (4x LED rouge ruisselant)) |
Signalisation LED | |
Modes de signalisation | LED de mode de chargement – état du signal de fonctionnement (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Fonction | Visualisation du mode de charge |
Coloris | Rouge, vert (LED multicolore) |
LED allumées (vert clignotant) | Mode de chargement activé (marche (4x LED verte clignotante)) |
Sortie de signal DC OK | |
Position | 3.x |
Type de signalisation | Contact de commutation DC OK - état du signal de fonctionnement (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Repérage des points de connexion | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Fonction | Transmission de l'état de fonctionnement |
Contact de commutation (libre de potentiel) | Optocoupleur |
Tension de commutation | max. 30 V DC (SELV) |
Capacité de charge | max. 10 mA |
Condition d'état (Contact fermé) | UOut > 0,75 * UOutSet (Contact fermé) |
Condition d'état (Contact ouvert) | UOut < 0,75 * UOutSet (Contact ouvert) |
Nombre de phases | 1 |
Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
1,5 kV AC (Contrôle individuel) |
Type de produit | Alimentation électrique |
Gamme de produits | TRIO POWER |
Éléments fournis | 1x alimentation électrique TRIO-PM/.../PT |
1x connecteur pour circuit imprimé, 2x 7 pôles | |
1 jeu d'adaptateurs muraux universels UWA 20/13 | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 600000 h (25 °C) |
> 250000 h (40 °C) | |
> 100000 h (55 °C) | |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I |
Degré de pollution | 2 |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Température | 25 °C |
Texte complémentaire | 8 années |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 128 mm |
Hauteur | 41 mm |
Profondeur | 222 mm |
Type de montage | Montage mural |
Instructions de montage | Montage sur le côté, 2 x vis M4 - profondeur de montage < 4 mm Montage à l'arrière, 4 x vis M4 - profondeur de montage < 3 mm Montage avec adaptateur de montage UWA 20/13 (référence 1697537) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtier, blocs de jonction) |
Modèle de capot | Aluminium (AlMg3) |
Version des éléments latéraux | Aluminium |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C (> 55 °C déclassement : 2,5 %/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
Hauteur d'utilisation (EN 61558-2-16) | ≤ 5000 m |
Hauteur d'utilisation (Déclassement puissance de sortie) | > 2000 m (Déclassement : 10 %/1000 m) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Choc (fonctionnement) | 11 ms, 15g, dans chaque direction (IEC 60068-2-27) |
Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 18,2 Hz, amplitude ±0,75 mm (IEC 60068-2-6) |
18,2 Hz ... 150 Hz, 1g, 90 min. |
Catégorie de surtension | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
Catégorie de surtension | |
EN 61010-2-201 | II (≤ 5000 m) |
Sécurité des blocs d'alimentation jusqu'à 1 100 V (distances d'isolement) | |
Désignation de la norme | Sécurité des blocs d'alimentation jusqu'à 1 100 V (écarts d'isolation) |
Normes/prescriptions | DIN EN 61558-2-16 |
Sécurité électrique | |
Désignation de la norme | Sécurité électrique |
Normes/prescriptions | CEI 61010-2-201 (SELV) |
Sécurité des appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire | |
Désignation de la norme | Sécurité pour les appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire |
Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
Très basse tension de sécurité | |
Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
CEI 61010-2-201 (PELV) | |
Isolation sûre | |
Désignation de la norme | Isolement sécurisé |
Normes/prescriptions | CEI 61010-2-201 |
Limite des courants harmoniques de réseau | |
Désignation de la norme | Limites pour les émissions de courants harmoniques |
Normes/prescriptions | EN 61000-3-2 |
Variation du secteur/Sous-tension | |
Désignation de la norme | Variation du secteur/Sous-tension |
Normes/prescriptions | SEMI F47 - 0706 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Repérage | Marque UL/C-UL UL 62368-1 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Emission | Émission de bruits selon EN 61000-6-3 (zone résidentielle et commerciale) et EN 61000-6-4 (zone industrielle) |
Immunité | Immunité selon EN 61000-6-1 (environnement domestique), EN 61000-6-2 (environnement industriel) |
Émissions conduites | |
Normes / Spécifications | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Émissions parasites | |
Normes/Prescriptions | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Circuits de haute pulsation | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (classe A) | |
Plage de fréquence | 0 kHz ... 2 kHz |
Papillotement | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Plage de fréquence | 1 GHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | asymétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Sortie | asymétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Signal | asymétrique 1 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère B |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | symétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 4) |
asymétrique 4 kV (Sévérité de contrôle 4) | |
Sortie | symétrique 0,5 kV (Sévérité de contrôle 2) |
asymétrique 1 kV (Sévérité de contrôle 2) | |
Signal | asymétrique 1 kV (Sévérité de contrôle 2) |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie/signal | asymétrique |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
Chutes de tension | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
Tension | 230 V AC |
Fréquence | 50 Hz |
Chute de tension | 70 % |
Nombre de périodes | 25 périodes |
Texte complémentaire | Classe 3 |
Remarque | Critère B |
Chute de tension | 40 % |
Nombre de périodes | 10 périodes |
Texte complémentaire | Classe 3 |
Remarque | Critère B |
Chute de tension | 0 % |
Nombre de périodes | 1 période |
Texte complémentaire | Classe 3 |
Remarque | Critère B |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Critère C | Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande. |
Référence | 1635197 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CMHW13 |
GTIN | 4067923157569 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 886 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 570 g |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
DFMC 1,5/ 7-ST-3,5 GY - Connecteur mâle pour C.I. 1776292
-
UWA 20/13 - Adaptateur de montage 1697537
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40 - Alimentation secourue 2907077
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Parafoudre de type 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Parafoudre de type 3 2907918
-
VAL-SPP-T2-275-1+1-UT - Parasurtenseur de type 2 1466211
-
VAL-US-120/40/1+1-FM - Parafoudre 2910349
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2906032
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2905744
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1115658
-
TMC 72D 15A - Disjoncteur de puissance 1020072
Avantages
Densité de puissance et efficacité élevées avec forme de construction compacte
Utilisable individuellement grâce à des variantes flexibles de montage mural
Robuste et fiable grâce aux fonctions de protection intégrées
Augmentation sans problème de la puissance grâce au montage en parallèle avec diode à joint torique intégrée
Diagnostic intelligent grâce à une surveillance complète par signalisation LED, interface de bus CAN et rappel EOL (end-of-life, fin de vie)
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7