L'ASI intelligente QUINT à intégrer dans des réseaux industriels établis : vos installations sont alimentées en continu même en cas de panne de courant. Le système de gestion de batteries avec IQ Technology et le chargeur de batteries puissant garantissent la disponibilité maximale de l'installation.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EC
-
Alimentation secourue
2906996
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, Montage sur rail DIN, Raccordement vissé, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 5 A, courant de charge: 1,5 A
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | EtherCAT® est une marque déposée et une technologie brevetée sous licence de Beckhoff Automation GmbH, Allemagne. |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Rigidité diélectrique max. | 35 V DC (Avec protection contre les inversions de polarité) |
| Sécurité d'entrée interne | non |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Choc de courant d'appel | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui |
| Seuil de commutation fixe | 22 V DC |
| Seuil de commutation dynamique | > 1 V / 100 ms |
| Temps d'enclenchement | max. 3 s |
| Durée d'activation en mode batterie (démarrage batterie) | 8 s |
| Chute de tension entrée / sortie | 0,3 V DC |
| Courant absorbé IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 5,1 A |
| Courant absorbé Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 8,3 A |
| Courant absorbé INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 105 mA |
| Courant absorbé ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 1,9 A |
| Puissance absorbée PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 123 W |
| Puissance absorbée Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 213 W |
| Puissance absorbée PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 2,5 W |
| Puissance absorbée PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 44 W |
| Rendement | typ. 97 % |
| Nombre de sorties | 1 |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Résistant au fonctionnement à vide | oui |
| Temps de commutation | 0 ms |
| Possibilité de montage en parallèle de l'UPS | oui, avec des modules de découplage (pour augmenter la durée d'autonomie et la redondance) |
| Possibilité de montage en série de l'UPS | non |
| Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie | oui, 5 (tenir compte de la protection des conducteurs) |
| Possibilité de montage en série de l'accumulateur d'énergie | non |
| Fonctionnement sur secteur | |
| Tension de sortie | 24 V DC (UOUT = UIN - 0,3 V DC) |
| Plage de tension de sortie | 18 V DC ... 30 V DC (UOut = UIn - 0,3 V DC) |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Courant de sortie IN | 5 A |
| Boost statique (IStat.Boost) | 6,25 A |
| Boost dynamique (lDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (15 ms) |
| Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
| Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.stat.) | 155 W |
| Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.dyn.) | 240 W (5 s) |
| Puissance dissipée Marche à vide (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 3 W |
| Puissance dissipée Charge nominale (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 4 W |
| Fonctionnement sur batterie | |
| Tension de sortie | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,3 V DC) |
| Plage de tension de sortie | 19 V DC ... 32 V DC (UOUT = UBAT - 0,3 V DC) |
| Courant de sortie IN | 5 A |
| Boost statique (IStat.Boost) | 6,25 A |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (15 ms) |
| Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
| Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.stat.) | 150 W |
| Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.dyn.) | 240 W (5 s) |
| Tension en fin de charge | 32 V DC |
| Tension en fin de charge (à compensation thermique) | 25 V DC ... 32 V DC |
| Courant de charge (configurable) | max. 1,5 A |
| Capacité nominale (sans chargeur supplémentaire) | 0,8 Ah ... 30 Ah |
| Capacité max. | 40 Ah |
| Temps de charge | 2,5 h (3,4 Ah) |
| Durée de sauvegarde | 25 min (3,4 Ah) |
| Protection contre la décharge profonde (configurable) | 19,2 V DC |
| Technologie pile | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
| Caractéristique de charge | IU0U |
| IQ-Technology | oui |
| Capteur de température | oui |
| Compensation de température (configurable) | 42 mV/K |
| Entrée | |
| Position | 1.x |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 6,5 mm (rigide/souple) |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
| Sortie | |
| Position | 2.x |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| rigide (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
| Longueur à dénuder | 6,5 mm (rigide/souple) |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Cu) |
| 0,5 mm² (recommandée) | |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| rigide (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| Longueur à dénuder | 8 mm (rigide/souple) |
| Batterie | |
| Position | 4.x |
| Technologie de raccordement | |
| Repérage des points de connexion | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| rigide (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
| Longueur à dénuder | 6,5 mm (rigide/souple) |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
| Interface | EtherCAT® |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Protocoles supportés | CoE |
| Verrouillage | Crochet de verrouillage |
| Physique de transmission | Twisted-Pair |
| Propriétés | Autonegotiation |
| Autocrossing | |
| Semi-duplex ou duplex intégral | |
| détection automatique | |
| Topologie | Anneau |
| Ligne | |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Distance de transmission | max. 100 m |
| Temps de cycle | < 100 µs |
| Temps d'accès | ≤ 2 s |
| Chipset | Renesas R-IN32M3 |
| Séparation des potentiels | oui |
| Device ID | 2C5B74hex |
| ID Vendor | 84hex |
| Signalisation LED | |
| Modes de signalisation | DC OK (vert) |
| Alarme (rouge) | |
| Mode batterie (jaune) | |
| SOC (rouge, vert) | |
| Données (rouge, vert) | |
| Gamme de produits | QUINT UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1189000 h (25 °C) |
| > 736900 h (40 °C) | |
| > 372700 h (60 °C) | |
| Directive Protection de l'environnement | Directive RoHS 2011/65/UE |
| WEEE | |
| Reach | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (sans PE) |
| Degré de pollution | 2 |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Temps | 224011 h |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Profondeur (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) | 125 mm (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) |
| Dimensions de l'article pour un montage alternatif | |
| Largeur | 123 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 37 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/gauche (active) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Distance de montage à droite/à gauche (passive) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
| Distance de montage à droite/à gauche (active, passive) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Distance de montage en haut/en bas (active) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
| Distance de montage en haut/en bas (passive) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
| Distance de montage en haut/en bas (active, passive) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | sur profilé horizontal NS 35/7.5 ou NS 35/15 d'après EN 60715 |
| Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Modèle de capot | Acier inoxydable X6Cr17 |
| Version des éléments latéraux | Aluminium AlMg3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 4000 m |
| Classe climatique | 3K3 (EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | 2,3g |
| Catégorie de surtension | |
| EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
| EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
| Très basse tension de sécurité | |
| Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
| Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
| CEI 61010-2-201 (PELV) | |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Repérage | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Repérage | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
| CSA | |
| Repérage | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Schéma OC | |
| Repérage | IEC 61010-1 |
| Schéma OC | |
| Repérage | IEC 61010-2-201 |
| DNV | |
| Repérage | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
| Remarque | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Immunité | Immunité selon EN 61000-6-1 (environnement domestique), EN 61000-6-2 (environnement industriel) et EN 61000-6-5 (dispositifs de commutation), CEI/EN 61850-3 (alimentation électrique) |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | Norme de base complémentaire EN 61000-6-5 (immunité des dispositifs de commutation), CEI/EN 61850-3 (alimentation électrique) |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 8 kV (Sévérité de contrôle 4) |
| Décharge dans l'air | 15 kV (Sévérité de contrôle 4) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 20 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Sortie | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Signal | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Champ magnétique avec fréquence énergétique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-8 |
| Fréquence | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Intensité de champ | 100 A/m |
| Texte complémentaire | 60 s |
| Remarque | Critère A |
| Fréquence | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
| Intensité de champ | 1 kA/m |
| Texte complémentaire | 3 s |
| Fréquence | 0 Hz |
| Intensité de champ | 300 A/m |
| Texte complémentaire | DC, 60 s |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Référence | 2906996 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CM19 |
| Product key | CMUI43 |
| GTIN | 4055626171210 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 551 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 456 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528EAC
Identifiant de lhomologation: RU-DE.B.00184/20DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002K4KC
Identifiant de lhomologation: R-R-PCK-2907066LR
Identifiant de lhomologation: LR21417906TANK
Identifiant de lhomologation: TA22372MBV
Identifiant de lhomologation: 69394/A0 BVRINA
Identifiant de lhomologation: ELE382621XGABS
Identifiant de lhomologation: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-68191-M1-ULcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 84ba1692-2b2c-402e-b7df-007f1a483953 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 30,01 kg CO2e |
Produits compatibles
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Module de batterie 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Module de batterie 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Module de batterie 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Module de batterie 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Module de batterie 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Module de batterie 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Module de batterie 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Module de batterie 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - Module de batterie 1460921
Avantages
Intégration simple en réseaux avec interfaces PROFINET, EtherNet/IP-, EtherCAT® et USB
Évaluation de l'état de santé (State of Health, SOH) et de l'état de charge (State of Charge, SOC) par le biais du système intelligent de gestion de batteries (Battery Management System, BMS)
Détection automatique des capacités et technologies des batteries (VRLA, WTR, LI-ION)
Surveillance du courant et de la tension de sortie avec mises sous et hors tension manuelles de l'installation
La SFB Technology déclenche sélectivement des disjoncteurs de protection standards. Les consommateurs raccordés en parallèle continuent de fonctionner
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7