QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 - Alimentation secourue
2320461

Alimentation secourue avec technologie IQ pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A et 12 V DC / 5 A, adaptateur de profilé universel UTA 107/30 monté inclus

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Maniement aisé grâce à la détection automatique de la batterie, remplacement de la batterie sans outil en cours de fonctionnement, et communication via l'interface IFS
Utilisation optimale de la durée de sauvegarde et surveillance préventive de l'accumulateur d'énergie
Charge rapide de la batterie
Signalisation complète et paramétrage
Déclenchement rapide des disjoncteurs de protection standard grâce à la technologie SFB (Selective Fuse Breaking)
Protection optimale avec peinture par immersion pour 100 % d'humidité
Un module UPS - deux tensions
Flexibilité maximale grâce à une sortie double