QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/...
-
Alimentation
2908940
Variante programmée spécifique au client de l'alimentation QUINT POWER à découpage primaire, montage sur rail DIN, caractéristique de sortie au choix et SFB Technology (Selective Fuse Breaking), vernis de protection et MOSFET de découplage intégré, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 20 A
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Entrée de commande (configurable) Rem | Puissance de sortie MARCHE/ARRÊT (MODE VEILLE) |
| Par défaut | Puissance de sortie MARCHE (>40 kΩ/24 V DC/pont ouvert entre la REM et la SGnd) |
| Fonctionnement AC | |
| Configuration du réseau | Réseau en étoile |
| Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Rigidité diélectrique max. | 300 V AC 60 s |
| Tension secteur national typique | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Choc de courant d'appel | typ. 10 A (à 25 °C) |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 0,3 A2s |
| Limitation du courant d'appel | 10 A (à 1 ms) |
| Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (selon EN 50163) | |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 36 ms (120 V AC) |
| typ. 36 ms (230 V AC) | |
| Courant absorbé | 6,8 A (100 V AC) |
| 5,5 A (120 V AC) | |
| 2,8 A (230 V AC) | |
| 2,7 A (240 V AC) | |
| Consommation nominale | 520 VA |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance, éclateur à gaz |
| Temps d'enclenchement | < 1 s |
| Temps d'enclenchement typique | 300 ms (depuis le SLEEP MODE (MODE VEILLE)) |
| Fusible d'entrée | 12 A (temporisé, intérieur) |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 10 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K ou équivalente) |
| Courant de décharge vers PE | < 3,5 mA |
| 1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| Fonctionnement DC | |
| Plage de tension d'entrée | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Courant absorbé | 6 A (110 V DC) |
| 2,5 A (250 V DC) | |
| Rendement | typ. 92,7 % (120 V AC) |
| typ. 94,2 % (230 V AC) | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (constante de puissance) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 20 A |
| Boost statique (IStat.Boost) | 25 A |
| Boost dynamique (lDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
| Déclenchement magnétique de fusible | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
| Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 35 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 30 V DC (double protection avec désactivation en 20 ms) |
| Tolérance de réglage | < 0,5 % (Variation de charge statique 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Modification de la charge dynamique 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
| Ondulation résiduelle | < 30 mVCC (pour les valeurs nominales) |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Résistant au fonctionnement à vide | oui |
| Puissance de sortie | 480 W |
| 600 W | |
| 720 W | |
| Puissance dissipée à vide maximale | < 5 W (120 V AC) |
| < 5 W (230 V AC) | |
| Puissance dissipée charge nominale max. | < 38 W (120 V AC) |
| < 30 W (230 V AC) | |
| Puissance dissipée SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Facteur de crête | typ. 1,54 (120 V AC) |
| typ. 1,6 (230 V AC) | |
| Temps d'établissement | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
| Connectabilité en série | oui |
| Signal | |
| Masse SGnd | Potentiel de référence pour Out1, Out2 et Rem |
| Signal Out 1 (configurable) | |
| TOR | 24 V DC 20 mA |
| Par défaut | 24 V DC 20 mA 24 V DC pour UOut > 0,9 x USet |
| Signal Out 2 (configurable) | |
| TOR | 24 V DC 20 mA |
| Analogique | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Charge ≤400 Ω) |
| Par défaut | 24 V DC 20 mA 24 V DC pour POut < PN |
| Signal relais 13/14 (configurable) | |
| Par défaut | fermé (Uout > 0,9 Uset) |
| TOR | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0,5 A | |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 6 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 4 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,25 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 4 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,25 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 4 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 30 |
| Section du conducteur AWG max. | 10 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 6 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 4 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,25 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 4 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,25 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 4 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 30 |
| Section du conducteur AWG max. | 10 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 1 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,2 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 0,75 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,2 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 1,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Modes de signalisation | LED |
| Contact de signalisation indépendant du potentiel | |
| Sortie de signal active Out 1 (numérique, configurable) | |
| Sortie de signal active Out 2 (numérique, analogique, configurable) | |
| Contact à distance | |
| Masse SGnd | |
| Sortie de signal | |
| POut | > 100 % (LED allumée jaune, puissance de sortie > 480 W) |
| > 75 % (LED allumée en vert, puissance de sortie > 360 W) | |
| > 50 % (LED allumée en vert, puissance de sortie > 240 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (La LED est allumée en vert) |
| < 0,9 x USet (La LED clignote en vert) | |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
| 2 kV AC (Contrôle individuel) | |
| Fréquence de commutation | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Niveau du convertisseur auxiliaire) |
| 80,00 kHz ... 280,00 kHz (Niveau du convertisseur principal) | |
| 50,00 kHz ... 70,00 kHz (Niveau PFC) |
| Type de produit | Alimentation électrique |
| Gamme de produits | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 868000 h (25 °C) |
| > 524000 h (40 °C) | |
| > 239000 h (60 °C) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | I |
| Catégorie de surtension (EN 60950-1) | II (≤ 5000 m) |
| Catégorie de surtension (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Catégorie de surtension (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Degré de pollution | 2 |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 10 A |
| Température | 40 °C |
| Temps | 392000 h |
| Texte complémentaire | 120 V AC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 10 A |
| Température | 40 °C |
| Temps | 447000 h |
| Texte complémentaire | 230 V AC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 20 A |
| Température | 25 °C |
| Temps | 378000 h |
| Texte complémentaire | 120 V AC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 20 A |
| Température | 25 °C |
| Temps | 499000 h |
| Texte complémentaire | 230 V AC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 20 A |
| Température | 40 °C |
| Temps | 133000 h |
| Texte complémentaire | 120 V AC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 20 A |
| Température | 40 °C |
| Temps | 176000 h |
| Texte complémentaire | 230 V AC |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 5 mm / 5 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
| Autre montage possible | |
| Largeur | 122 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 73 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontale 0 mm avec Pout < 50 % PN, 5 mm avec Pout ≥ 50 % PN, près des composants actifs 15 mm, verticale 50 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Protégée par vernis | oui |
| Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Modèle de capot | Acier inoxydable X6Cr17 |
| Version des éléments latéraux | Aluminium |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m (> 2 000 m, tenir compte du derating) |
| Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 100 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | Recherche de résonance 5 Hz ... 100 Hz 2,3g, 90 min., fréquence de résonance 2,3g, 90 min. (selon DNV GL classe C) |
| Applications ferroviaires | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| EN 50163 | |
| CEI 62236-3-2 | |
| CEI 62236-4 | |
| CEI 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Tension de sortie UOut conforme |
| Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
| Norme – sécurité électrique | CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Atmosphère explosive | IEC 60079-0 |
| CEI 60079-7 | |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| Norme – Faible tension de protection | CEI 60950-1 (SELV) |
| EN 60204-1 (PELV) | |
| Norme - Sécurité pour appareils électriques de mesure/commande/régulation et de laboratoire | CEI 61010-1 |
| Norme - sécurité des transformateurs | EN 61558-2-16 |
| Demande d'homologation de l'industrie des semi-conducteurs concernant les chutes de tension du secteur | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| Homologation construction navale | DNV GL en cours |
| SIQ | BG (type approuvé) |
| Homologations UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D (site dangereux) | |
| Conformité/homologations | |
| ATEX | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc X |
| IECEx | IECEx SIQ 18.0005X |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| Sécurité fonctionnelle conforme à CEI 61508 | SIL 3 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Emission | Émission de bruits selon EN 61000-6-3 (zone résidentielle et commerciale) et EN 61000-6-4 (zone industrielle) |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Règles CEM Centrale électrique | CEI 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Émissions conduites | |
| Normes / Spécifications | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | Norme de base complémentaire EN 61000-6-5 (immunité des dispositifs de commutation), CEI/EN 61850-3 (alimentation électrique) |
| Émissions parasites | |
| Normes/Prescriptions | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Émissions conduites DNV GL | |
| DNV | Classe A |
| Texte complémentaire | Domaine de la distribution d'énergie |
| Émissions parasites DNV GL | |
| DNV | Classe B |
| Texte complémentaire | Domaine des ponts |
| Circuits de haute pulsation | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
| Plage de fréquence | 0 kHz ... 2 kHz |
| Papillotement | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-3-3 |
| Plage de fréquence | 0 kHz ... 2 kHz |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 8 kV (Sévérité de contrôle 4) |
| Décharge dans l'air | 15 kV (Sévérité de contrôle 4) |
| Remarque | Critère A |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 20 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Sortie | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Signal | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 3 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique) |
| 6 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Signal | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Champ magnétique avec fréquence énergétique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-8 |
| Fréquence | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Intensité de champ | 100 A/m |
| Texte complémentaire | 60 s |
| Remarque | Critère A |
| Fréquence | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
| Intensité de champ | 1 kA/m |
| Texte complémentaire | 3 s |
| Fréquence | 0 Hz |
| Intensité de champ | 300 A/m |
| Texte complémentaire | DC, 60 s |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
| Tension | 230 V AC |
| Fréquence | 50 Hz |
| Chute de tension | 70 % |
| Nombre de périodes | 0,5 / 1 / 25 / 30 périodes |
| Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
| Remarque | Critère A : 0,5 / 1 / 25 / 30 périodes |
| Chute de tension | 40 % |
| Nombre de périodes | 5 / 10 / 50 périodes |
| Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
| Remarque | Critère A |
| Chute de tension | 0 % |
| Nombre de périodes | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 périodes |
| Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
| Remarque | Critère A : 0,5 / 1 période Critère B : 5 / 50 / 250 périodes |
| Champ magnétique pulsé | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-9 |
| Intensité de champ | 1000 A/m |
| Remarque | Critère A |
| Ondes sinusoïdales amorties (ring wave) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-12 |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique) |
| 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
| Remarque | Critère A |
| Grandeurs perturbatrices conduites asymétriques | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-16 |
| Niveau de test 1 | 15 Hz 150 Hz (Sévérité de contrôle 4) |
| Tension | 30 V 3 V |
| Niveau de test 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Sévérité de contrôle 4) |
| Tension | 3 V |
| Niveau de test 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Sévérité de contrôle 4) |
| Tension | 3 V 30 V |
| Niveau de test 4 | 15 kHz 150 kHz (Sévérité de contrôle 4) |
| Tension | 30 V |
| Niveau de test 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Sévérité de contrôle 4) |
| Tension | 30 V (constant) |
| Niveau de test 6 | 150 Hz 180 Hz (Sévérité de contrôle 4) |
| Tension | 30 V (constant) |
| Niveau de test 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Sévérité de contrôle 4) |
| Tension | 300 V (1 s) |
| Remarque | Critère A |
| Onde à oscillations amorties | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-18 |
| Entrée, sortie (niveau de test 1) | 100 kHz 1 MHz (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| Tension | 1 kV |
| Entrée, sortie (niveau de test 2) | 10 MHz |
| Tension | 1 kV |
| Entrée, sortie (niveau de test 3) | 100 kHz 1 MHz (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Tension | 2,5 kV |
| Signaux (niveau de test 1) | 100 kHz 1 MHz (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| Tension | 1 kV |
| Signaux (niveau de test 2) | 100 kHz 1 MHz (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Tension | 2,5 kV |
| Remarque | Critère A |
| Champ magnétique oscillatoire amorti | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-10 |
| Intensité de champ | 110 A/m |
| Niveau de test 1 | 100 kHz |
| Intensité de champ | 110 A/m |
| Niveau de test 2 | 1 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Critère C | Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande. |
| Référence | 2908940 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | CMPI13 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 660 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 660 g |
| Pays d'origine | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 6,476 kg CO2e |
Produits compatibles
-
UWA 182/52 - Adaptateur de montage 2938235
-
UWA 130 - Adaptateur de montage 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adaptateur de montage 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptateur de programmation 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Parafoudre de type 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2905744
Avantages
La technologie SFB déclenche les disjoncteurs de puissance de manière sélective, les consommateurs raccordés en parallèle continuent de fonctionner
Extension aisée de l'installation grâce au Boost statique, démarrage de charges difficiles grâce au Boost dynamique
Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Immunité élevée grâce à des éclateurs à gaz intégrés et une durée de sauvegarde de plus de 20 millisecondes en cas de coupure de courant
MOSFET de découplage intégré, pour redondance 1+1 et n+1
Peinture de protection et homologation ATEX-/IECEx
Alimentation sûre, avec certification de niveau d'intégrité de sécurité 3 selon CEI 61508
Conception robuste grâce au boîtier métallique et à la plage de température étendue de -40 °C à +75 °C
Utilisation universelle grâce à une plage étendue de tensions d'entrée et un ensemble d'homologations internationales
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7