QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Alimentation
2909575

Alimentation à découpage primaire QUINT POWER, Raccordement Push-in, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 1,3 A, réglable de 24 V DC ... 28 V DC. Appareil identique à raccordement vissé : 2904597

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Démarrage des charges difficiles grâce au Boost dynamique
Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Degré d'efficacité élevé et longue durée de vie en service avec une puissance dissipée réduite et un faible échauffement
Gain de place dans une armoire électrique grâce au type étroit et plat
Libre choix entre raccordement Push-in et vissé