Nos petites alimentations QUINT POWER répondent aux exigences de la plage de puissance de 30 à 100 W. Ces appareils compacts vous permettent une parfaite combinaison de surveillance préventive du fonctionnement et de réserve de puissance performante, et ce dans une taille compacte.
QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT
-
Alimentation
2904605
Alimentation à découpage primaire QUINT POWER, Raccordement Push-in, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 12 V DC / 2,5 A
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement AC | |
Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Rigidité diélectrique max. | 300 V AC 60 s |
Tension secteur national typique | 120 V AC |
230 V AC | |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC/DC |
Choc de courant d'appel | typ. 11,3 A (à 25 °C) |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 0,1 A2s |
Limitation du courant d'appel | < 11,3 A |
Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16,7 Hz (selon EN 50163) | |
Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 54 ms (120 V AC) |
typ. 54 ms (230 V AC) | |
Courant absorbé | 0,44 A (100 V AC) |
0,35 A (120 V AC) | |
0,19 A (230 V AC) | |
0,2 A (240 V AC) | |
Consommation nominale | 32,8 VA |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
Temps d'enclenchement typique | 500 ms |
Fusible d'entrée | 3,15 A (temporisé, intérieur) |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C ou équivalente) |
Courant de décharge vers PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
< 0,16 mA | |
Fonctionnement DC | |
Plage de tension d'entrée | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC/DC |
Courant absorbé | 0,4 A (110 V DC) |
0,17 A (250 V DC) |
Rendement | typ. 89,5 % (120 V AC) |
typ. 90,9 % (230 V AC) | |
Tension de sortie nominale | 12 V DC |
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 12 V DC ... 15 V DC (constante de puissance) |
Courant nominal de sortie (IN) | 2,5 A |
Boost statique (IStat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
Boost dynamique (lDyn.Boost) | 4,5 A (≤ 60 °C (5 s)) |
Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 25 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 18 V DC |
Tolérance de réglage | < 0,2 % (Variation de charge statique 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Modification de la charge dynamique 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
Ondulation résiduelle | < 30 mVCC (pour les valeurs nominales) |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Puissance de sortie | 30 W |
38 W | |
54 W | |
Puissance dissipée à vide maximale | < 0,4 W (230 V AC) |
< 0,5 W (120 V AC) | |
Puissance dissipée charge nominale max. | < 3,5 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
Facteur de crête | typ. 1,89 (120 V AC) |
typ. 1,97 (230 V AC) | |
Temps d'établissement | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
Connectabilité en série | oui |
Signal (configurable) | |
TOR | 0 V DC 12 V DC 24 mA |
Par défaut | 12 V DC 24 mA 12 V DC pour UOut > 0,9 x USet |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. | 0,25 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 14 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. | 0,25 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 14 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Signal | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. | 0,25 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 14 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Modes de signalisation | LED |
Sortie de signal | |
POut | > PThr (LED allumée en jaune, puissance de sortie > PThr, en fonction de la position du sélecteur rotatif) |
UOut | > 0,9 x USet (La LED est allumée en vert) |
< 0,9 x USet (La LED clignote en vert) |
Nombre de phases | 1 |
Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
3 kV AC (Contrôle individuel) | |
Fréquence de commutation | 4,00 kHz ... 70,00 kHz (Niveau du convertisseur auxiliaire) |
80,00 kHz ... 190,00 kHz (Niveau du convertisseur principal) | |
30,00 kHz ... 150,00 kHz (Niveau PFC) |
Type de produit | Alimentation électrique |
Gamme de produits | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1848000 h (25 °C) |
> 1060000 h (40 °C) | |
> 459000 h (60 °C) | |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II |
Degré de pollution | 2 |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 2,5 A |
Température | 40 °C |
Temps | 149000 h |
Texte complémentaire | 120 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 2,5 A |
Température | 40 °C |
Temps | 211000 h |
Texte complémentaire | 230 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 2,5 A |
Température | 25 °C |
Temps | 424000 h |
Texte complémentaire | 120 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 2,5 A |
Température | 25 °C |
Temps | 609000 h |
Texte complémentaire | 230 V AC |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 106 mm |
Profondeur | 90 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/gauche (active) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
Distance de montage à droite/à gauche (passive) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Distance de montage à droite/à gauche (active, passive) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Distance de montage en haut/en bas (active) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Distance de montage en haut/en bas (passive) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Distance de montage en haut/en bas (active, passive) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Protégée par vernis | non |
Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Version du boîtier | Polycarbonate |
Modèle de capot | Polycarbonate |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m (> 2 000 m, tenir compte du derating) |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (selon CEI 60068-2-6) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Applications ferroviaires | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
CEI 62236-3-2 | |
CEI 62236-4 | |
CEI 62236-5 | |
Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
Norme – Faible tension de protection | IEC 61010-1 (SELV) |
CEI 61010-2-201 (PELV) | |
Norme, sectionnement sûr | CEI 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norme - Sécurité pour appareils électriques de mesure/commande/régulation et de laboratoire | CEI 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
Norme - sécurité des transformateurs | EN 61558-2-16 |
Catégorie de surtension | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Homologations UL | UL Listed UL 61010-1 |
UL Listed UL 61010-2-201 | |
UL 1310 Class 2 Power Units | |
UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Exigences CEM alimentation électrique | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (dispositifs de commutation) | |
Émissions conduites | |
Normes / Spécifications | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | Norme de base complémentaire EN 61000-6-5 (immunité des dispositifs de commutation), CEI/EN 61850-3 (alimentation électrique) |
Émissions parasites | |
Normes/Prescriptions | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Circuits de haute pulsation | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (classe A) | |
Plage de fréquence | 0 kHz ... 2 kHz |
Papillotement | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-3 |
Plage de fréquence | 0 kHz ... 2 kHz |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 8 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Décharge dans l'air | 15 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Remarque | Critère A |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensité de champ | 20 V/m (Sévérité de contrôle X) |
Plage de fréquence | 1 GHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
Sortie | 4 kV (Sévérité de contrôle X - asymétrique) |
Signal | 4 kV (Sévérité de contrôle X - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique) |
4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Signal | 0,5 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) | |
Remarque | Critère A |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie/signal | asymétrique |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
Champ magnétique avec fréquence énergétique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-8 |
Fréquence | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Intensité de champ | 100 A/m |
Texte complémentaire | 60 s |
Remarque | Critère A |
Fréquence | 50 Hz |
60 Hz | |
Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
Intensité de champ | 1 kA/m |
Texte complémentaire | 3 s |
Fréquence | 0 Hz |
Intensité de champ | 300 A/m |
Texte complémentaire | DC, 60 s |
Chutes de tension | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
Tension | 100 V AC |
Fréquence | 60 Hz |
Chute de tension | 70 % |
Nombre de périodes | 0,5 / 1 / 30 périodes |
Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
Remarque | Critère A |
Chute de tension | 40 % |
Nombre de périodes | 5 / 10 / 50 périodes |
Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
Remarque | Critère B |
Chute de tension | 0 % |
Nombre de périodes | 0,5 / 1 / 5 / 50 périodes |
Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
Remarque | Critère B |
Champ magnétique pulsé | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-9 |
Intensité de champ | 1000 A/m |
Remarque | Critère A |
Ondes sinusoïdales amorties (ring wave) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-12 |
Entrée | 2 kV (symétrique) |
4 kV (asymétrique) | |
Remarque | Critère A |
Grandeurs perturbatrices conduites asymétriques | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-16 |
Niveau de test 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Sévérité de contrôle 3) |
Tension | 30 V (10 s) |
Niveau de test 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Sévérité de contrôle 2) |
Tension | 300 V (1 s) |
Remarque | Critère A |
Onde à oscillations amorties | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-18 |
Tension | 1 kV (symétrique) |
2,5 kV (asymétrique) | |
1 kV (symétrique) | |
Remarque | Critère A |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Critère C | Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande. |
Référence | 2904605 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CM11 |
Product key | CMPI12 |
GTIN | 4055626255736 |
Poids par pièce (emballage compris) | 238 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 238 g |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Pays d'origine | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00000BVcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7e45f34c-a43d-4b9e-8db2-85dc0f50096f |
Produits compatibles
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Tournevis 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Parafoudre de type 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Parafoudre de type 3 2907916
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Parafoudre de type 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Parafoudre de type 3 2907925
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1441496
Avantages
Démarrage des charges difficiles grâce au Boost dynamique
Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Degré d'efficacité élevé et longue durée de vie en service avec une puissance dissipée réduite et un faible échauffement
Gain de place dans une armoire électrique grâce au type étroit et plat
Mise en service rapide et aisée grâce à la technique de raccordement Push-in sans outil
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7