ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE
-
Alimentation
2910588
Alimentation ESSENTIAL edition à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC/480 W
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement AC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 264 V AC |
| Déclassement | < 100 V (1 %/V) |
| Plage de tension d'entrée AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Plage de tension d'entrée DC | 120 V DC ... 375 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Choc de courant d'appel | typ. 40 A (115 V AC) |
| typ. 80 A (230 V AC) | |
| Plage de fréquence AC | 47 Hz ... 63 Hz |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 10 ms (115 V AC) |
| typ. 16 ms (230 V AC) | |
| Courant absorbé | 5,4 A (115 V AC) |
| 2,7 A (230 V AC) | |
| Consommation nominale | 523,27 VA |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
| Temps d'enclenchement typique | 1000 ms |
| Fusible d'entrée | 10 A (rapide, interne) |
| Courant de décharge vers PE | < 1 mA (264 V AC) |
| Rendement | 85 % (115 V AC) |
| 88 % (230 V AC) | |
| Caractéristique de sortie | HICCUP |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC ±2 % |
| Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 22 V DC ... 28 V DC (Puissance max. ≤ 480 W) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 20 A |
| Déclassement | > 40 °C (1,67 % / °C, 115 V AC) |
| > 50 °C (2,5 % / °C, 230 V AC) | |
| Charge capacitive max. | 8000 μF |
| Limitation de courant active | 109 % - 130 % de la puissance de sortie maximale (en cas de court-circuit) |
| Tolérance de réglage | ≤ 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| typ. ± 2 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
| Ondulation résiduelle | < 120 mVCC (-10 °C ... +70 °C) |
| < 240 mVCC (-20 °C ... -10 °C) | |
| Puissance de sortie | 480 W |
| Puissance dissipée à vide maximale | 5 W (115 V AC) |
| 4 W (230 V AC) | |
| Puissance dissipée charge nominale max. | 50 W (115 V AC) |
| 40 W (230 V AC) | |
| Protection par fusible (côté secondaire) | électronique |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,823 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 8,365 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,823 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 8,365 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 18 |
| Section du conducteur AWG max. | 8 |
| Longueur à dénuder | 11 mm |
| Couple de serrage min. | 1 Nm |
| Couple de serrage max. | 1,02 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,832 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 8,365 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,832 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 8,365 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 18 |
| Section du conducteur AWG max. | 8 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Couple de serrage min. | 1 Nm |
| Couple de serrage max. | 1,02 Nm |
| Modes de signalisation | LED |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Sortie de signal | |
| Affichage d'état | LED verte « DC OK » |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 3 kV AC |
| Tension d'isolement sortie/PE | 0,5 kV AC |
| Tension d'isolement entrée/PE | 2 kV AC |
| Type de produit | Alimentation électrique |
| Gamme de produits | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 h |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | I (avec connexion PE) |
| Degré de pollution | 2 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 85,5 mm |
| Hauteur | 123,6 mm |
| Profondeur | 128,5 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 10 mm / 10 mm (100 V AC, jusqu'à 90 % de charge) |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm (100 V AC, jusqu'à 90 % de charge) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Protégée par vernis | non |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Version du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
| Version des éléments latéraux | Aluminium |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m (> 2000 m, déclassement: 10 %/1000 m) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | CEI 60068-2-27, 27, onde semi-sinusoïdale : 50 g pour 11 ms ; 3 par direction, 9 au total |
| Vibrations (service) | CEI 60068-2-6, ondes sinusoïdales : 10 Hz ... 500 Hz, 19,6 m/s² (2g en pointe), 10 min. par cycle, 60 min. dans le sens X |
| Norme – sécurité électrique | EN 60950-1 |
| Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) |
| Demande d'homologation de l'industrie des semi-conducteurs concernant les chutes de tension du secteur | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Conformité/homologations | |
| SIL selon CEI 61508 | 0 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Référence | 2910588 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CM15 |
| Product key | CMB313 |
| GTIN | 4055626463391 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 489 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 480 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 45,188 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Utilisation universelle grâce à une plage étendue de tensions d'entrée et un ensemble d'homologations internationales
Installation rapide grâce à un montage sur profilés DIN
Disponibilité renforcée grâce au refroidissement par convection sans ventilateur
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7