Adaptateur NPT, IP65, avec joint torique, PG29 sur 1"
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Adaptateur NPT
Longueur
30 mm
Longueur filetage de raccordement
10 mm
Diamètre du filetage de raccordement
37 mm
Cote d'encoignure six-pans
Ouverture de clé de 40 mm
Type de filetage côté raccordement
1"-NPT
Type de filetage, côté joint
Pg29
Matériau
Laiton, nickelé
Conditions ambiantes
Indice de protection
IP65 (Selon le raccordement vissé utilisé)
Référence
5540811
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
AF70
Product key
AF7AAG
GTIN
4063151081690
Poids par pièce (emballage compris)
119,86 g
Poids par pièce (hors emballage)
117,86 g
Numéro du tarif douanier
85369080
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27430314
ECLASS-15.0
27430314
ETIM
ETIM 10.0
EC000938
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas de qualification pour le marché européen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %