EM SWD-ADAPTER
-
Adaptateur
2902776
Adaptateur SmartWire-DT™ pour démarreur moteur hybride CONTACTRON, avec entrée « Enabel » pour déconnexion sécurisée jusque PLe/SIL 3.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Adaptateur |
| Application | Couplage à SmartWire-DT™ |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Dénomination entrée | Entrée Enable |
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
| Niveau de commutation « High » | > 19,2 V DC |
| Niveau de commutation « Low » | < 9,6 V DC |
| Niveau commutat. | en fonction de l'appareillage |
| Courant de commande assigné IC | 5 mA |
| Entrée Enable | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 18 |
| SmartWire™-DT | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 8 |
| Remarque | pour fiche mâle SmartWire-DT SWD4-8SF2-5 PXC |
| Données: SmartWire™-DT | |
| Débit de données | 125 kBd / 250 kBd |
| Type de raccordement | Coonecteur mâle, 8 pôles |
| Consommation de courant IAUX | 120 mA |
| Consommation de courant IPOW | 25 mA |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-1 |
| EN 60947-1 |
| Instructions de montage | sur démarreur moteur hybride CONTACTRON |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2902776 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CK07 |
| Product key | DK7455 |
| GTIN | 4046356701037 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 114,68 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 114 g |
| Numéro du tarif douanier | 84718010 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-2 - Démarreur moteur hybride 2903117
-
ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-9 - Démarreur moteur hybride 2903118
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Démarreur moteur hybride 2902746
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Démarreur moteur hybride 2902744
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Démarreur moteur hybride 2902745
-
ELR H51-9-DIN-RAIL-SET - Démarreur moteur hybride 2902954
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Démarreur moteur hybride 2900582
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Démarreur moteur hybride 2900414
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Démarreur moteur hybride 2900421
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Démarreur moteur hybride 2900566
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Démarreur moteur hybride 2900567
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Démarreur moteur hybride 2900569
-
ELR W3- 24DC/500AC- 2I - Démarreur moteur hybride 2297031
-
ELR W3- 24DC/500AC- 9I - Démarreur moteur hybride 2297057
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Démarreur moteur hybride 2900573
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 - Démarreur moteur hybride 2900574
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 - Démarreur moteur hybride 2900576
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Démarreur moteur hybride 2900542
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 - Démarreur moteur hybride 2900543
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 - Démarreur moteur hybride 2900545
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7