SH-00000-PCB-EXTENDER - Accessoires
1555726

Module d'extension destiné à assurer les distances dans l'air et les lignes de fuite, adapté uniquement à l'utilisation dans le modèle M23 Hybrid

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Transmission fiable des signaux, des données et de la puissance dans un connecteur
Montage 80 % plus rapide et 60 % d'économie d'espace par rapport à la confection de câblage
Réduction des coûts grâce à la suppression des connecteurs pour C.I. supplémentaires
Diminution de la complexité des circuits imprimés et des risques CEM
Suppression des étapes de travail à fort potentiel d'erreur

Questions fréquemment posées


À quelles applications le connecteur hybride M23 est-il adapté ?

Le connecteur d'appareils hybride M23 offre une solution 3 en -1 pour transmettre simultanément des signaux, des données et la puissance dans des appareils de terrain intelligents. Que ce soit dans les moteurs à basse tension, les cobots, la technolo... Voir plus

Le connecteur d'appareils hybride M23 offre une solution 3 en -1 pour transmettre simultanément des signaux, des données et la puissance dans des appareils de terrain intelligents. Que ce soit dans les moteurs à basse tension, les cobots, la technologie de transport ou l'intralogistique, le M23 HYBRID offre les avantages d'une solution de raccordement compacte combinée à une densité d'assemblage sur contacts élevée et une transmission de courant pouvant atteindre 30 A.

Voir moins

Si le client le demande, d'autres nombres de pôles et des équipements partiels sont-ils disponibles ?

Dans sa version complète, le connecteur d'appareils hybride M23 possède quatre contacts de puissance, un contact PE, quatre contacts de signalisation et quatre contacts de données blindés. En fonction de l'application du client, les contacts de signa... Voir plus

Dans sa version complète, le connecteur d'appareils hybride M23 possède quatre contacts de puissance, un contact PE, quatre contacts de signalisation et quatre contacts de données blindés. En fonction de l'application du client, les contacts de signalisation, de données ou de puissance peuvent être supprimés, totalement ou partiellement.

Voir moins

Le connecteur d'appareils hybride M23 est-il adapté aux applications à courant continu ?

Les connecteurs sont utilisés dans les applications DC pouvant atteindre 800 V DC.


Quelle est la quantité de commande minimum ?

La commande minimum est de 20 pièces. Vous recevrez 20 x tous les composants d'un connecteur à souder complet (384 composants individuels dans un grand emballage).


Puis-je tester le connecteur d'appareils hybride M23 ?

Commandez un échantillon de produit personnel gratuit, par envoi direct, auprès de notre service d'échantillonnage.



Voir les FAQ