À découvrir dès maintenant en 3D
Regardez le connecteur de charge AC NACS dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.
La norme nord-américaine de recharge SAE J3400 prend de l'ampleur et remplacera à long terme la norme de charge CCS de type 1 SAE J1772. Le passage à la norme NACS jouera donc un rôle central dans l'électrification du secteur des transports et le développement de l'infrastructure de charge aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En tant que spécialiste expérimenté des technologies de charge pour l'électromobilité, nous fournissons des câbles de charge NACS et des prises NACS pour véhicules conformes à la norme SAE et certifiés UL, qui répondent aux exigences les plus élevées, de la charge AC à la High Power Charging.
Nos câbles de charge AC NACS de la gamme CHARX connect eco, conformes à 100 % aux normes, sont de qualité industrielle éprouvée et convainquent par leur sécurité maximale. Les connecteurs de charge NACS robustes sont faciles à manipuler et permettent une charge AC dans deux classes de puissance avec 50 A et 80 A.
Regardez le connecteur de charge AC NACS dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.
Les câbles de charge DC NACS de la gamme CHARX connect professional permettent un High Power Charging (HPC) non refroidi de 500 kW en Boost Mode ou de 375 kW en continu. Les câbles de charge, conformes à 100 % aux normes, convainquent par leur sécurité et leur ergonomie particulièrement élevées lors de la charge rapide.
Regardez le connecteur de charge DC NACS dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.
Nos câbles de charge NACS se distinguent avant tout par leur design à la fois esthétique et ergonomique.
Une particularité des câbles de charge DC NACS réside dans la conception traditionnelle des connecteurs de Phoenix Contact avec une poignée déportée. Celle-ci permet non seulement une manipulation plus sûre et plus agréable, mais assure également un découplage thermique des surfaces qui s'échauffent, ce qui permet aussi d'augmenter la sécurité d'utilisation.
Les câbles de charge AC NACS sont également particulièrement faciles à manipuler grâce à leurs dimensions compactes et à leur poids réduit, associés à une prise en main ferme.
Conformément à la norme UL 2251, nos connecteurs de charge AC NACS et DC NACS sont équipés d'une protection contre les contacts avec les doigts, qui répond à l'indice de protection IPXXB. Cette protection contre les contacts est réalisée par des broches saillantes à l'intérieur des contacts de puissance. Les accidents électriques dus à un contact accidentel avec les contacts sont ainsi exclus.
La particularité de notre protection contre les contacts avec les doigts réside dans les capuchons en plastique entièrement surmoulés des broches, qui garantissent un maintien sûr et durable. Cela permet d'éviter à la fois que les capuchons ne se coincent dans la prise côté véhicule et que la station de recharge ne tombe en panne, ce qui serait coûteux.
Nos connecteurs de charge NACS sont disponibles en stock avec le logo Phoenix Contact imprimé en relief et un câble non confectionné de l'une des longueurs standard existantes.
Sur demande, nous vous proposons une large gamme de services pour personnaliser et assembler vos câbles de charge AC et DC, en fonction de vos exigences en matière de branding et de montage :
Les prises NACS certifiées UL et SAE de la gamme CHARX connect universal sont des interfaces de charge AC et DC idéales pour les véhicules utilitaires de tous types. Avec 800 A en Boost Mode, elles permettent le High Power Charging pour des arrêts de charge courts et une utilisation économique des flottes.
Découvrez la prise NACS côté véhicule dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.
Les contacts de puissance de nos prises se caractérisent par une connexion exceptionnellement stable des capuchons isolants. Même à des températures extrêmes, ils résistent à des forces de traction nettement plus élevées que les produits comparables, ce qui constitue un avantage décisif pour une sécurité et une durabilité maximales. Cela est confirmé par l'étude « Pull Force Evaluation of CCS Insulated End Caps » (Évaluation de la force de traction des capuchons isolés CCS) du ChargeX Consortium, publiée pour le compte du ministère américain de l'Énergie, dans laquelle nous sommes mentionnés en tant que « Fabricant A ». Notre technologie est donc « la meilleure de sa catégorie » et sert de référence pour les futures procédures d'essai.
Nos prises NACS côté véhicules sont disponibles à partir d'une quantité minimale de 1 pièce et conviennent donc parfaitement aux petites séries, à la fabrication à l'unité et à la construction de prototypes de véhicules utilitaires et de machines mobiles.
Les prises sont disponibles avec des longueurs de câble HT de 2 m et 5 m. Sur demande, d'autres longueurs de câble allant jusqu'à 20 m sont possibles.
Un chauffage intégré empêche de manière fiable le gel du boulon de verrouillage, de sorte que même lorsque l'interface de charge est gelée, le connecteur peut être retiré une fois le processus de charge terminé.
Le système de chauffage breveté utilise des éléments chauffants autorégulés pour une sécurité et une efficacité maximales. Cela garantit une recharge sûre et sans problème, même dans des conditions météorologiques extrêmes.
Grâce à des géométries de vissage identiques et des dimensions identiques, notre prise NACS côté véhicules s'adapte directement aux espaces d'installation existants pour les prises de type 1 AC. Cela facilite la transition et réduit les coûts de développement.
Cependant, la technologie de charge côté véhicule doit être adaptée, car NACS combine les câbles AC et DC.
En cas de maintenance, la prise NACS peut être facilement remplacée grâce à des câbles HT déconnectables et des capuchons de service.
Les lignes de signalisation, tant pour l'actionneur à 4 pôles que pour l'interface LV à 8 pôles (CP, PP, capteurs de température et élément chauffant), sont également enfichables et donc maintenables.
NACS signifie North American Charging Standard (norme nord-américaine de recharge). Développée par Tesla, elle est normalisée depuis fin 2023 sous la référence SAE J3400 et combine la charge AC et DC des véhicules électriques dans un connecteur compact. NACS est adoptée par presque tous les constructeurs automobiles pour le marché américain, tels que Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian et Volvo, et est également considéré comme la future norme pour l'infrastructure de charge en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Par exemple, les réseaux de recharge Electrify America et Electrify Canada passeront à NACS.
Les câbles de charge avec connecteur NACS permettent la charge AC et DC des véhicules électriques équipés d'une prise NACS conforme à la norme SAE J3400. Les câbles de charge NACS peuvent transmettre des tensions allant jusqu'à 1 000 V et des courants de 500 A ou plus. Le connecteur de charge est plus compact et plus ergonomique qu'un connecteur CCS de type 1 et aucun adaptateur NACS vers CCS1 n'est nécessaire pour recharger les véhicules électriques équipés d'une prise NACS. Phoenix Contact est un fournisseur de câbles de charge NACS robustes, certifiés UL 2251, conçus pour une utilisation industrielle intensive.
Une prise NACS est l'interface côté véhicule qui permet la charge avec des connecteurs NACS conformes à la norme SAE J3400. Elle prend en charge la charge AC et DC et est conçue pour des tensions élevées jusqu'à 1 000 V et des courants de 800 A ou plus. Les prises NACS, telles que celles de Phoenix Contact, sont certifiées UL 2251 et CEI 62196-1 et offrent des indices de protection élevés tels que IP67 et IP6K9K. Grâce à leur forme de construction compacte et à leur capacité de charge élevée, elles sont particulièrement adaptées aux véhicules électriques modernes et aux futures applications à haute performance telles que les véhicules utilitaires.
En tant que spécialiste expérimenté et de longue date de la technologie de charge pour l'électromobilité, Phoenix Contact propose des connecteurs et des prises NACS certifiés UL 2251 et conformes à la norme SAE J3400 pour la charge AC et DC des véhicules électriques. Les fabricants d'infrastructures de charge et de véhicules bénéficient d'une qualité, d'une sécurité et d'une durabilité particulièrement élevées. Des conceptions robustes et ergonomiques, un courant admissible élevé et des options de personnalisation garantissent des solutions techniques fiables et offrent aux utilisateurs une expérience de recharge fluide, confortable et de première classe.
Depuis sa création en 2013, Phoenix Contact E-Mobility est le spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité au sein du groupe Phoenix Contact. Avec plus de 800 collaborateurs à l'échelle internationale et 25 lignes de production réparties sur 33 200 m², cette filiale propose plus de 500 produits permettant la mise en place d'une infrastructure de charge en réseau ainsi que l'électrification de tout type de véhicules. Certifiée IATF, l'entreprise répond aux exigences élevées de l'industrie automobile.
Avec les constructeurs automobiles leaders et le service de contrôle technique TÜV SÜD, nous sommes depuis 2015 l'un des membres fondateurs de l'association Charging Interface Initiative (CharIN). Avec plus de 300 membres, cette organisation est la première association mondiale à promouvoir des normes de charge uniformes telles que le Combined Charging System (CCS), le North American Charging Standard (NACS) et le Megawatt Charging System (MCS).