Solutions pour le matériel roulant

Des véhicules ferroviaires toujours sûrs Nous sommes votre interlocuteur pour trouver des solutions pour le matériel roulant

Les composants de Phoenix Contact sont utilisés partout où les systèmes et les produits mis en œuvre dans les véhicules ferroviaires doivent être alimentés en énergie et où des signaux et des données doivent être répartis. Nos produits se caractérisent par leur fiabilité et leur sécurité. En outre, ils conviennent aux installations dans des espaces restreints.

Nos applications pour les véhicules ferroviaires

Technique de raccordement peu encombrante dans le train

Raccordement peu encombrant

Dans les transports ferroviaires modernes, les besoins en surface utile et de confort augmentent. Parallèlement, il y a de moins en moins d'espace disponible pour les installation souhaitées, p. ex. pour le divertissement, les systèmes d'information des passagers, l'éclairage, la climatisation et les systèmes de porte. Phoenix Contact propose des solutions de raccordement compactes avec différents nombres de pôles, sections de conducteur et possibilités de montage, qui conviennent particulièrement pour un câblage électrique peu encombrant.

Transmission sécurisée des données dans l'industrie ferroviaire

Une transmission sécurisée

Dans les trains, il existe de plus en plus de réseaux de données qui échangent des informations et se chargent de tâches de commande. Les connecteurs circulaires utilisés à cet effet doivent non seulement satisfaire aux exigences élevées dans l'industrie ferroviaire mais aussi pouvoir être installés de manière simple et sécurisée. Les installateurs qui assemblent de nombreux câbles souhaitent un montage rapide et dans l'idéal sans outil. Le système M12 Push-Pull de Phoenix Contact satisfait particulièrement bien à ces attentes. Notre gamme spécifique dédiée à l'industrie ferroviaire est complétée par des connecteurs industriels.

Conditions météorologiques défavorables pour les véhicules ferroviaires

Marquage durable

Les solutions de marquage pour les véhicules ferroviaires doivent être fiables et durables. La protection anti-incendie joue également un rôle important. MARKING system de Phoenix Contact offre la solution de marquage appropriée pour toutes les applications dans l'industrie ferroviaire : vous avez le choix entre plus de 2 000 solutions de repérage sans halogène et optimisées en matière de protection anti-incendie, plus de dix systèmes d'impression et trois technologies de repérage.

Alimentation stable pour le matériel roulant

Une alimentation fiable

En règle générale, une tension DC est déjà disponible dans le train. Cette tension doit cependant être convertie en tensions pouvant être utilisées par les appareils terminaux ou être stabilisée contre les fluctuations. En outre, les exigences applicables en technique ferroviaire en matière de température, de protection anti-incendie (EN 45545-2), de résistance CEM, aux vibrations et aux conditions environnementales ainsi que les autres exigences spéciales de la norme EN 50155 doivent également être respectées. Phoenix Contact propose des solutions pour l'alimentation depuis différentes tensions de bus DC. Il est ainsi possible d'alimenter les systèmes CCTV, infodivertissement, portes, climatisation ou charges similaires.