The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Automatisation et technique de communication pour l'infrastructure ferroviaire

Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires sur les produits. Nos experts ferroviaires se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions !


Composants d'automatisation et de communication pour la technologie de signalisation
Automates pour tâches de diagnostic et maintenance

Automates pour tâches de diagnostic et maintenance

Pour garantir l'indépendance de l'ordinateur de commande lié à la sécurité et ne pas le surcharger avec des tâches supplémentaires, des automates et modules E/S séparés et non sécurisés sont généralement utilisés pour les tâches de diagnostic et de maintenance. Ceux-ci sont soumis à un certain nombre d'exigences élevées, dont une grande disponibilité et une résistance CEM. De plus, une plage de température étendue et des circuits imprimés vernis peuvent être nécessaires lorsque les composants sont utilisés dans des coffrets électriques en extérieur. Le système d'E/S Axioline convient parfaitement. Il satisfait aux exigences CEM et environnementales rigoureuses. Les automates PLCnext Control sont basés sur une plateforme ouverte et peuvent donc être programmés selon la CEI 61131-3 et en langage évolué.

Switchs pour l'industrie ferroviaire

Switchs industriels pour Ethernet

La mise en réseau des automates utilisés à des fins de diagnostic et de maintenance s'effectue via des réseaux de données qui sont exploités séparément. La disponibilité, la CEM et les conditions environnementales sont soumises à des exigences comparables à celles de la technologie de commande. Qu'il s'agisse de switchs manageables ou non manageables avec raccordement FO ou cuivre – nous avons la solution adaptée.

Routeur de sécurité mGuard

Technologie mGuard Sécurité pour le réseau

L'interconnexion croissante des systèmes de commande et d'automatisation expose de plus en plus les réseaux aux cyberattaques. Les exigences en matière de sécurité doivent faire partie de la stratégie de l'entreprise. Avec notre technologie mGuard, nous vous proposons une solution de sécurité que vous pouvez facilement intégrer dans vos systèmes. Découvrez nos routeurs de sécurité mGuard. Ils proposent des fonctions de pare-feu. Avec mGuard Secure Cloud, vous obtenez également un système permettant une télémaintenance simple et sécurisée.

Convertisseur de média à fibre optique

Convertisseur de média à fibre optique

La technologie FO convient tout particulièrement à la communication dans la technique des signaux car elle garantit une distance de transmission maximale à un débit de données élevé. Pour intégrer vos interfaces avec connecteurs en cuivre dans des réseaux de données FO, il vous suffit d'utiliser nos convertisseurs de média FO. Pour la surveillance, utilisez un contact de commutation indépendant du potentiel de terre qui signale toute réduction de la qualité de transmission optique.