Base de données universelle selon VDMA 66413 Bibliothèques de valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle.

Deux hommes discutant d'un schéma sur un écran

La base de données universelle selon la norme VDMA 66413 contient des valeurs caractéristiques relatives à la sécurité de composants ou de parties d'automates.

Chargez rapidement et facilement les données de nos produits depuis la bibliothèque vers l'outil d'évaluation de la sécurité de votre choix, p. ex. SISTEMA, SET ou PASCAL.

Représentation graphique des valeurs caractéristiques dans un organigramme

Valeurs caractéristiques liées à la sécurité dans la bibliothèque SISTEMA

Bibliothèque VDMA

Pour prouver le niveau de performance (PL) atteint par les fonctions de sécurité de vos machines et installations conformément à la norme EN ISO 13849-1, il est nécessaire d'accéder aux caractéristiques techniques de sécurité des composants utilisés. Le format standard VDMA 66413 permet l'implémentation automatique de toutes les caractéristiques techniques de sécurité spécifiques au fabricant dans l'outil d'évaluation de la sécurité de votre choix, p. ex. SISTEMA.

Visualisation graphique pour le calcul du niveau de performance (PL) dans SISTEMA

Calcul du niveau de performance (PL) dans SISTEMA

En savoir plus sur le thème de la sécurité fonctionnelle

Votre partenaire compétent pour la technique de sécurité : composants, technologies et prestations de services pour la sécurité des machines et des installations.