Technicien en train de surveiller et d'établir un diagnostic au poste de commande d'une mine

Surveillance et diagnostic dans l'industrie minière Gardez un œil sur votre installation

Les produits et solutions de Phoenix Contact pour la surveillance et le diagnostic vous permettent d'enregistrer, d'observer et de surveiller les processus des différents modules ou de parties entières de l'installation. Les produits de surveillance multifonctionnels sont la solution pour une surveillance permanente des paramètres électriques et physiques importants des installations. Les interfaces homme-machine sont multifonctionnelles et compatibles avec tous les standards de communications importants (p. ex. TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP...).

Produits pour la surveillance et le diagnostic


IHM et ordinateurs industriels

IHM et ordinateurs industriels

Que ce soit directement sur place ou dans la salle de contrôle centrale – les interfaces homme-machine sont également utilisées là où elles sont exposées à des influences de l'environnement et des contraintes extrêmes. Selon les exigences, choisissez des appareils pour le logiciel WebVisit ou Visu+, ou encore pour des applications HTML5.

Relais de surveillance

Relais de surveillance

Les relais de surveillance EMD permettent de détecter à temps les variations des paramètres importants de l'installation, de les signaler ou de couper les composants du système d'une manière ciblée. De plus, ils garantissent un fonctionnement parfait et rentable de votre installation et une solution économique pour de nombreuses fonctions de surveillance importantes.

Compteurs d'énergie

Compteurs d'énergie

Les compteurs d'énergie EMpro sont configurés et intégrés dans le réseau en quelques minutes. Profitez du raccordement direct en toute simplicité des bobines de Rogowski courantes sur le marché ainsi que des nombreuses fonctions d'appareils et de serveur web conviviales. Une interface REST intégrée et la connexion directe au cloud vous ouvrent la porte du monde numérique. Des versions 24 V complètent la gamme.

Acquisition de données pour l'Asset Management

Solution pour l'acquisition de données pour l'Asset Management (DIN EN ISO 55001)

La détection continue des flux d'énergie est la base d'un système de gestion d'énergie efficace et ciblé. Informez-vous en détail sur les caractéristiques électriques de votre installation et bénéficiez ainsi de nombreux avantages :

  • Réduction des coûts énergétiques grâce à la détection des possibilités d'économies
  • Optimisation de la charge des installations par le raccordement intelligent des éléments de l'installation, la réduction des harmoniques et la charge homogène du réseau
  • Réduction des pics de charge avec le calcul anticipé des tendances et la gestion des charges
  • Sécurisation des process de fabrication et minimisation des temps d'arrêt par la surveillance des paramètres importants de l'installation