The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Surveillance des vannes Transmettez facilement les informations sur la position des vannes par radio et en temps réel dans votre système de régulation et de commande.

Vannes manuelles dans une installation de l'industrie des process

Défi


Une personne actionne une vanne dans une installation de l'industrie des process

Surveillance des vannes manuelles

De nombreuses vannes manuelles sont utilisées dans les installations de process. Elles mesurent et contrôlent les liquides, l'air ou les gaz. En fonction de l'étape de production, les vannes manuelles doivent être mises en position correcte par le personnel responsable des installations, notamment sur les installations existantes. Munis de listes de contrôle, les collaborateurs parcourent les vastes installations et préparent l'approche, le rinçage ou le nettoyage de l'installation de production. Les erreurs de manipulation peuvent entraîner des arrêts de production ou des accidents. Pour éviter ces erreurs de manipulation, la position ouverte/fermée des vannes manuelles peut être facilement contrôlée.

Solution


Collecter les données de la zone ATEX grâce au système d'E/S à sécurité intrinsèque

L'architecture d'exemple montre un système de surveillance des vannes basé sur des sous-stations décentralisées pour l'acquisition de signaux dans la zone 0 ou 1. L'organisation d'une sous-station locale (station serveur) se compose de l'alimentation, du module radio et des modules d'entrée à sécurité intrinsèque. Le nombre de modules E/S est défini par l'application. Le système est modulaire. Une extension par le bus local est possible.

Carte d'images interactive : système de surveillance des vannes basé sur des sous-stations décentralisées
Communication d'E/S sans fil
Radioline est le système radio pour les installations étendues. Il garantit que les valeurs mesurées visibles sont immédiatement affichées dans la salle de contrôle de l'opérateur afin que des contre-mesures puissent être prises à un stade précoce.
En savoir plus sur le système radio Radioline
Communication d'E/S sans fil
Alimentations pour la technologie MCR
Avec leur boîtier électronique modulaire, les alimentations MINI POWER conviennent parfaitement aux tensions spéciales inhérentes à la technologie de mesure, de commande et de régulation.
En savoir plus sur les alimentations pour la technologie MCR
Alimentations pour la technologie MCR
Systèmes E/S
Pour les indices de protection IP20 et IP65/67
En savoir plus sur les systèmes E/S
Systèmes E/S
Vanne dans une installation de process

Accès optimisé

Le montage ultérieur d'interrupteurs de fin de course NAMUR et le transport des informations d'E/S dans le système de régulation et de commande permettent des mécanismes de verrouillage logiciels. Profitez de notre coffret électrique précâblé. Vous pourrez ainsi toujours contrôler les positions des vannes et obtenir simultanément un diagnostic optimal des capteurs et de leur câblage depuis la salle de contrôle.

Étendez la solution à différents types de signaux. Ils indiquent par exemple les températures, les pressions ou encore les débits.

Contact

Interlocuteur Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Contactez-nous pour plus d'informations sur nos solutions de surveillance des vannes.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.