The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Automatisation d'une solution complète de stockage d'énergie à hydrogène pour Endua Un système de commande et de sécurité évolutif améliore la gestion et la disponibilité des informations d'un système modulaire de stockage d'énergie à hydrogène. Dans le même temps, les coûts d'exploitation globaux sont réduits.

Banque d'énergie d'Endua

Profil du client


Armoire électrique avec des produits d'automatisation de la banque d'énergie d'Endua

Technologies innovantes de l'hydrogène d'Endua

Endua est une entreprise basée à Brisbane qui se concentre sur le développement de solutions de stockage d'énergie fonctionnant à l'hydrogène. Son objectif est de fournir un stockage d'énergie propre, fiable et à long terme aux industries isolées, aux communautés ou aux consommateurs d'énergie hors réseau.

La technologie de la banque d'énergie d'Endua est un système modulaire basé sur l'électrolyse de l'eau. L'hydrogène est stocké et utilisé pour la production d'énergie si nécessaire, en fournissant de l'énergie électrique via des piles à combustible. Le système est autonome et permet à l'utilisateur de produire, stocker et utiliser de l'hydrogène en un seul endroit.

La solution de banque d'énergie offre à la fois flexibilité et extensibilité. Les clients peuvent ajuster indépendamment la taille de l'électrolyseur, la capacité mémoire et la taille de la pile à combustible. Pour augmenter la capacité, plusieurs unités peuvent être connectées en parallèle. De plus, la banque d'énergie s'intègre facilement dans les systèmes d'énergies renouvelables.

Défi


Banque d'énergie Endua

Évolutivité et assistance mondiale

Les banques d'énergie nécessitent un système de commande et de sécurité fiable, évolutif et précis. Le développement de la logique de sécurité doit être simple et ne nécessiter que des connaissances minimales en programmation. De plus, les automates doivent pouvoir s'adapter facilement et de manière flexible aux différentes exigences.

Comme pour tout autre système, les banques d'énergie nécessitent un entretien régulier, même dans les régions éloignées. Cela comprend par exemple l'entretien des filtres à eau et à air par l'utilisateur ainsi que le calibrage des détecteurs de gaz par des artisans agréés. Le remplacement des piles d'électrolyseurs PEM est effectué sur site. Il est également nécessaire de surveiller les pertes d'efficacité des électrolyseurs.

Endua était donc à la recherche d'un partenaire capable de proposer une solution évolutive avec une assistance mondiale. Afin de minimiser les coûts de conception et d'approvisionnement, la quasi-totalité de l'équipement de l'armoire électrique devait provenir d'un seul fournisseur.

Solution


Armoire électrique de la banque d'énergie d'Endua avec des produits d'automatisation

Équipement de l'armoire électrique

L'armoire électrique des systèmes de banques d'énergie est équipée de nombreux composants électriques et de commande. Il s'agit notamment d'automates programmables industriels, d'automates de sécurité, d'ordinateurs industriels, de parafoudres basse tension, de câbles, de blocs de jonction, d'éclairage, de systèmes E/S, de switchs Ethernet et de passerelles de communication.

Notre système de régulation et de commande ouvert PLCnext Technology prend en charge la programmation avec des langages évolués ainsi qu'avec les langages classiques de la norme CEI 61131-3. Il est également possible de l'étendre avec des modules du système E/S Axioline.

Les modules de sécurité configurables PSR sont livrés avec un logiciel certifié par le TÜV. Endua a ainsi pu développer la logique de sécurité avec un minimum de connaissances en programmation. Grâce à leur forme de construction modulaire, les automates peuvent être adaptés facilement et de manière flexible aux exigences respectives.

Maintenance dans le cloud pour les applications Power-to-X

Maintenance proactive dans le cloud

Notre matériel IPC et communication permet une surveillance à distance des banques d'énergie via une infrastructure basée sur le cloud. L'ordinateur industriel convertit les données du système de régulation et de commande en MQTT et les envoie à un serveur cloud. Cela permet d'enregistrer les performances des composants de la banque d'énergie tout au long de leur durée de vie et de planifier les opérations de maintenance à l'avance. Ceci est particulièrement important pour une utilisation dans des régions éloignées.

Service assuré par les collaborateurs de Phoenix Contact

Conseil

Endua et l'équipe commerciale de Phoenix Contact ont travaillé en étroite collaboration pour développer le système de commande et de sécurité de la banque d'énergie. Cela a permis d'éliminer rapidement les obstacles lors du développement du logiciel et de la mise en service. L'optimisation de la détection des fuites d'hydrogène en est un exemple. Cette collaboration intensive a permis d'accélérer considérablement la mise en œuvre du projet.

Contact

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
C'est avec plaisir que je vous aiderai à progresser vers un avenir neutre en CO₂ grâce à l'hydrogène vert.

Produits


Armoires électriques dans une installation Power-to-X

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous trouverons une solution optimale pour équiper vos armoires électriques avec plus de 100 000 produits dédiés aux techniques de connexion, de communication et de d'automatisation.

Conclusion


Station PLCnext Technology

Projets d'avenir : améliorations du système

La solution intégrée PLCnext Control avec sécurité offre de nombreux avantages par rapport à la configuration originale de la banque d'énergie. En utilisant une solution intégrée innovante, Endua veut accroître son efficacité opérationnelle, réduire ses coûts et garantir un environnement de travail plus sûr. Afin d'améliorer ses capacités internes de recherche et développement, Endua travaille sur un système de test de deuxième génération. Pour ce faire, l'automate PLCnext Control est utilisé afin de combiner la technologie API, la technologie de sécurité et la technologie IPC en une seule unité.

Le système mis à niveau représente une avancée considérable pour le système de sécurité d'Endua. Il permet un meilleur contrôle et une meilleure disponibilité des informations de l'ensemble du système tout en réduisant les coûts d'exploitation globaux. Le logiciel PLCnext Engineer permet de programmer et de charger l'automate directement à partir du terminal de l'opérateur. Cela accélère la programmation, les tests et la modification du système de sécurité. En même temps, cela fournit des informations supplémentaires directement au système de commande et d'information.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette application ? Téléchargez ici notre document gratuit contenant tous les détails de l'application client.

Ceci pourrait également vous intéresser