Les données de mesure des capteurs locaux et des capteurs LoRaWAN décentralisés sont transmises par un modem à la plateforme IoT grovez.io de Phoenix Contact via le réseau de téléphonie mobile. Il s'agit d'une application basée sur le web qui permet d'afficher les valeurs de mesure. Les utilisateurs de l'Office de l'environnement de Bielefeld obtiennent ainsi un aperçu actuel de l'état des eaux. En plus des valeurs actuelles, il est possible d'afficher les données historiques sous forme de tendances, afin d'identifier p. ex. les variations de la teneur en oxygène.
En outre, les données sont également mises à la disposition d'autres utilisateurs, comme les services municipaux, via un couplage cloud à cloud. Ainsi, la propre plateforme de données des services municipaux « Stadtwerke Bielefeld » peut récupérer les données du courtier MQTT central via une connexion sécurisée par VPN (Virtual Private Network).