Réseaux électriques à courant continu pour centres de données écologiques
Réseaux électriques à courant continu pour centres de données écologiques
Avec la croissance rapide des applications numériques et l'essor des technologies d'IA, les besoins énergétiques des centres de données augmentent également. Les réseaux électriques à courant continu offrent une solution d'avenir pour rendre l'alimentation électrique des centres de données plus efficace, plus durable et plus économique.
Défi
Besoins énergétiques croissants dans les centres de données
Les centres de données comptent parmi les plus gros consommateurs d'énergie de l'infrastructure numérique. La demande croissante en puissance de calcul due aux services cloud, à l'IoT, à la 5G et à l'IA fait grimper la consommation d'électricité et les coûts énergétiques, tandis que la pression pour réduire les émissions de CO₂ s'intensifie. Dans le même temps, les opérateurs doivent garantir une alimentation électrique stable, accroître la résilience et réduire la dépendance au réseau public, par exemple grâce à des sources d'énergie locales et des solutions de stockage intelligentes. De plus, une gestion efficace de l'énergie est essentielle pour minimiser les défaillances, réduire les coûts et atteindre les objectifs de durabilité. Les centres de données écologiques nécessitent donc de nouveaux concepts pour un fonctionnement durable et économique. L'une des approches consiste à passer à des réseaux électriques à courant continu.
Divers organismes étudient déjà l'utilisation du courant continu dans les centres de données. Le choix de composants adaptés au courant continu est déterminant pour la sécurité de fonctionnement. Nous proposons déjà des solutions fiables grâce à des technologies innovantes. Les normes et les meilleures pratiques évoluent rapidement, ce qui témoigne de l'importance croissante de cette technologie. Les investissements dans l'infrastructure DC sont rentables à long terme grâce à une efficacité accrue, des pertes réduites et une meilleure intégration des énergies renouvelables. Investir aujourd'hui dans le courant continu, c'est façonner activement l'avenir de l'alimentation électrique des centres de données.
La technologie à courant continu ouvre la voie à un avenir plus écologique et plus efficace pour les centres de données. En utilisant ces approches innovantes, nous pouvons garantir une croissance durable et respectueuse de l'environnement.
Solution
Alimentation électrique efficace pour les centres de données
L'utilisation de réseaux DC dans les centres de données réduit les pertes de conversion en connectant directement les sources d'énergie telles que les installations photovoltaïques ou les systèmes de stockage sur batterie aux consommateurs tels que les serveurs ou les systèmes de refroidissement. Une grande partie des conversions AC/DC et DC/AC classiques n'est plus nécessaire. Cela augmente l'efficacité énergétique et réduit la production de chaleur. Les économies d'énergie qui en résultent ont un impact direct sur les coûts d'exploitation. De plus, un micro-réseau DC améliore la stabilité du réseau. Le couplage direct des générateurs, des systèmes de stockage et des consommateurs permet de mieux compenser les fluctuations de tension et d'amortir les pointes de charge. Cela réduit non seulement la charge sur le réseau électrique public, mais augmente également la fiabilité du centre de données.
En combinaison avec une gestion intelligente de la charge et des énergies renouvelables, cela permet de créer une infrastructure énergétique robuste, évolutive et économique pour les centres de données verts. Elle répond de manière optimale aux exigences élevées en matière d'efficacité et de disponibilité. L'intégration des charges des centres de données dans un réseau électrique à courant continu est considérablement simplifiée par les normes matérielles ouvertes élaborées dans le cadre de l'Open Compute Project (OCP). Grâce à la standardisation des interfaces, des architectures de racks et des alimentations, les systèmes OCP s'intègrent parfaitement dans les micro-réseaux DC. Il en résulte une architecture à courant continu continue, de l'entrée d'énergie au récepteur, qui réduit les coûts d'exploitation et augmente la stabilité du système.
Les solutions de Phoenix Contact pour les réseaux électriques à courant continu, qui ont fait leurs preuves dans des projets tels que la All Electric Society Factory, conviennent également aux architectures à courant continu dans les centres de données. Il s'agit notamment de modules d'alimentation montés en rack pour la conversion haute tension AC-DC, les alimentations sur rail DIN QUINT POWER pour les tensions auxiliaires DC, les disjoncteurs de puissance CONTACTRON ELR HDC pour une commutation et une protection sûres, les connecteurs ArcZero pour un branchement à chaud sans arc électrique, les compteurs EMpro et les RTU intelligents pour le monitoring de l'énergie, ainsi que les connecteurs de batterie BPC pour l'intégration de systèmes de stockage à grande échelle. Ensemble, ces composants permettent une distribution d'énergie DC efficace, sûre et évolutive, qui réduit les pertes de conversion et simplifie l'intégration des énergies renouvelables et des batteries dans les centres de données.
Avantages des micro-réseaux DC dans les centres de données
Meilleure efficacité énergétique grâce à la réduction des pertes de conversion
Meilleure intégration des énergies renouvelables et des systèmes de stockage
Réduction des émissions de CO₂ et des coûts d'exploitation
Réduction du dégagement de chaleur grâce à une distribution d'énergie plus efficace
Indépendance accrue par rapport au réseau public
Webinaire gratuit
Réseaux électriques à courant continu : du concept à la réalité
Les réseaux électriques à courant continu sont déjà une réalité dans les usines. Dans ce webinaire, vous découvrirez, à l'aide d'exemples pratiques, comment la technologie DC améliore la durabilité dans l'industrie. En plus des principes de base des réseaux électriques à courant continu, vous acquerrez aussi des connaissances approfondies sur la mise en œuvre technique d'un tel réseau.