The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Chaleur évacuée. Puissance augmentée.

Maximisez la densité de puissance dans vos boîtiers électroniques avec des solutions de refroidissement passives et des dispositions de circuits imprimés optimisées sur le plan thermique : de la configuration à la mise en œuvre en passant par des simulations thermiques complètes – c'est le choix idéal pour les applications puissantes et miniaturisées.
Dissipateurs thermiques pour le développement d'appareils

Dissipateurs thermiques pour le développement d'appareils

Quel que soit l'endroit où elle doit être utilisée, l'électronique de puissance moderne doit répondre à l'exigence d'être à la fois plus puissante et plus petite. Seule une évacuation intégrée de la chaleur, couplée à une planification professionnelle, permet de résoudre efficacement ce conflit d'objectifs apparent. Chez Phoenix Contact, vous obtenez donc non seulement des boîtiers électroniques de haute qualité avec des dissipateurs thermiques passifs intégrés de manière efficace, mais aussi un service de simulation unique en son genre, afin de maximiser l'efficacité thermique de votre appareil individuel de manière ciblée.

Avantages

  • Systèmes de refroidissement intégrés de façon efficace grâce à des dissipateurs thermiques et boîtiers pouvant être combinés de manière flexible pour un refroidissement optimal
  • Intégration parfaite grâce à des solutions passives sur mesure : parfaitement adaptées sur les plans mécanique et thermique
  • Service d'accompagnement du développement avec des conseils personnalisés, de la première détermination de la puissance dissipée à l'appareil final
  • Encombrement minimal grâce à un système de refroidissement compact permettant une densité de puissance et une utilisation de l'espace maximales
  • Service complet allant de la configuration en ligne à l'intégration en passant par les simulations thermiques

Une véritable valeur ajoutée grâce au service de simulation


Dissipateurs thermiques en aluminium
Solution de refroidissement pour boîtiers électroniques
Simulation thermique avec dissipateurs thermiques
Boîtiers électroniques avec dissipateurs thermiques en aluminium
Configuration en ligne de solutions de dissipateurs thermiques
Dissipateurs thermiques en aluminium

Grâce à la combinaison flexible de dissipateurs thermiques en aluminium et de boîtiers en plastique, nos systèmes hybrides offrent une solution idéale pour l'optimisation thermique de vos appareils. La forme de construction combinable et les matériaux adaptés permettent une dissipation ciblée de la chaleur dans différentes applications.

Demander conseil
Solution de refroidissement pour boîtiers électroniques

Nos solutions de refroidissement passif sur mesure pour les boîtiers électroniques sont parfaitement adaptables aux exigences mécaniques et thermiques de votre application. Les composants s'intègrent parfaitement dans votre système et garantissent un fonctionnement fiable – optimisé selon vos exigences individuelles.

Demander conseil
Simulation thermique avec dissipateurs thermiques

De la première détermination de la puissance dissipée à l'appareil final en passant par l'optimisation thermique, nous vous assistons personnellement tout au long du processus de développement grâce à notre savoir-faire afin de garantir des résultats parfaits.

Demander conseil
Boîtiers électroniques avec dissipateurs thermiques en aluminium

Les boîtiers électroniques de Phoenix Contact avec dissipateurs thermiques en aluminium créent les conditions préalables idéales pour la miniaturisation de vos applications. En effet, plus le refroidissement est efficace, plus la densité de puissance possible est élevée, tout en utilisant au maximum l'espace disponible.

Demander conseil
Configuration en ligne de solutions de dissipateurs thermiques

De la configuration intuitive en ligne à l'intégration parfaite, qui inclut la mise à disposition des données M-CAD/E-CAD, en passant par des simulations thermiques précises et gratuites : nous vous accompagnons à chaque étape afin de réaliser des solutions sur mesure répondant à vos exigences.

Demander conseil

Gestion optimale de la chaleur grâce aux dissipateurs thermiques passifs

Grâce à des solutions de dissipation thermique parfaitement adaptées aux boîtiers, la chaleur est évacuée de manière optimale du boîtier. Les dissipateurs thermiques peuvent être adaptés individuellement à la disposition du circuit imprimé.

Carte d'images interactive : dissipateurs thermiques passifs pour les boîtiers en plastique de la série ICS
Des dissipateurs thermiques adaptés aux boîtiers
Les dissipateurs thermiques passifs en aluminium sont parfaitement adaptés aux conditions géométriques générales du système de boîtier. Ils fournissent un refroidissement optimal dans un espace réduit.
Demander conseil
Des dissipateurs thermiques adaptés aux boîtiers
Le chemin thermique
Des matériaux d'interface thermique (TIM) appropriés, des dissipateurs en option et des dissipateurs thermiques parfaitement adaptés peuvent optimiser les chemins thermiques.
Demander conseil
Le chemin thermique
Guidage optimal dans le boîtier
Nos dissipateurs thermiques rendent le boîtier encore plus solide. Grâce aux guides intégrés, votre application sera non seulement optimisée thermiquement, mais aussi très robuste.
Demander conseil
Guidage optimal dans le boîtier
Fraisage du dissipateur thermique selon les besoins du client
Chaque disposition de circuit imprimé est différente. C'est pourquoi nos dissipateurs thermiques peuvent être fraisés de manière standard à la hauteur de composant souhaitée.
Demander conseil
Fraisage du dissipateur thermique selon les besoins du client
Utilisation des dissipateurs
Des dissipateurs intégrés en option peuvent couvrir de plus grandes distances entre le composant à refroidir et le dissipateur thermique.
Demander conseil
Utilisation des dissipateurs
Base coulissante du dissipateur thermique
Les dissipateurs thermiques, p. ex. pour le boîtier ICS, se présentent sous forme de profilés coulés en continu. La base du dissipateur thermique peut être déplacée en fonction de la hauteur du composant.
Demander conseil
Base coulissante du dissipateur thermique
Conception par simulation
Grâce à des simulations détaillées et en ligne, les composants, dissipateurs thermiques et boîtiers de votre application peuvent être parfaitement conçus thermiquement.
Demander conseil
Conception par simulation
Grande liberté de conception
Les dissipateurs thermiques peuvent également être utilisés comme caches. L'élément de refroidissement ne s'étend alors pas de manière continue sur le circuit imprimé. Et cela laisse suffisamment de place pour d'autres composants.
Demander conseil
Grande liberté de conception

Nos services lors du processus de développement

Diagramme de déclassement basé sur l'exemple du boîtier ME-IO
Simulation thermique automatisée
Une personne effectue une simulation thermique
Situation de conseil sur la gestion de la dissipation thermique
Diagramme de déclassement basé sur l'exemple du boîtier ME-IO

Pour effectuer un premier contrôle de la puissance maximale pouvant être évacuée de votre application de boîtier, nous vous proposons des diagrammes de déclassement adaptés aux boîtiers. Vous pouvez ainsi localiser le point de fonctionnement ultérieur. Puis vous pouvez lire en conséquence la puissance dissipée maximale pouvant être évacuée. Cette étape préliminaire de la conception thermique permet d'estimer la taille de boîtier nécessaire et donne une première indication sur la nécessité d'un dissipateur thermique intégrable.

Demander conseil
Simulation thermique automatisée

Pour analyser le développement de chaleur de votre application dès la phase initiale du développement, utilisez notre simulation en ligne intuitive.

Configurez votre boîtier adapté à votre application dans le configurateur. Positionnez les points chauds sur votre circuit imprimé et définissez les caractéristiques thermiques de votre application. Recevez le résultat spécifique à votre application directement par e-mail.

Demander conseil
Une personne effectue une simulation thermique

En nous appuyant sur notre simulation en ligne et grâce à notre service de simulation, nous vous proposons une observation thermique très précise de votre application. Dans un premier temps, différentes configurations de composants sont simulées et évaluées sur votre circuit imprimé. En cas d'intégration ultérieure optionnelle de dissipateurs thermiques dans votre appareil, l'application est parfaitement adaptée thermiquement au moyen d'une simulation afin de pouvoir être utilisée sans problème dans les conditions limites données.

Demander conseil
Situation de conseil sur la gestion de la dissipation thermique

La gestion de la dissipation thermique dans le développement d'appareils devient une discipline de plus en plus importante. Nous vous conseillerons volontiers lors de la première conception de votre circuit imprimé, nous vous donnerons des recommandations sur les matériaux d'interface thermique (Thermal Interface Materials, TIM) et nous adapterons le dissipateur thermique à vos composants.

Demander conseil

Demander conseil


Nous sommes là pour vous personnellement
Votre simulation thermique gratuite pour nos séries de boîtiers électroniques

Demandez-nous conseil pour une simulation thermique dans votre application. Ce faisant, n'hésitez pas à nous indiquer les premières conditions générales. Nous vous répondrons avec une première évaluation thermique pour la mise en œuvre dans l'un de nos boîtiers électroniques – également avec un dissipateur thermique intégré pour les séries BC, ICS, ME-IO ou UCS.

Demander conseil
Dissipateurs thermiques pour les boîtiers électroniques dans l'armoire électrique

Produits


Boîtiers électroniques modulaires ICS pour les applications IoT

Boîtiers électroniques modulaires de la série ICS pour les applications IoT

Design compact, densité fonctionnelle élevée et fonctionnement continu : les applications dans le domaine de l'IoT sont exigeantes sur le plan thermique et nécessitent un refroidissement efficace. L'utilisation optimisée de dissipateurs thermiques parfaitement adaptés dans les boîtiers modulaires de la série ICS garantit une dissipation thermique efficace pour assurer un fonctionnement fiable. Les simulations thermiques lors du développement des dispositions de circuits imprimés optimisent les flux de chaleur et aident très tôt à éviter les points chauds.

Boîtiers électroniques BC pour l'automatisation des bâtiments

Boîtiers électroniques BC pour l'automatisation des bâtiments

Des conditions exigeantes telles que le fonctionnement continu et l'espace limité sont à l'ordre du jour pour les applications utilisées dans l'automatisation des bâtiments. Grâce à l'intégration de dissipateurs thermiques adaptés avec précision, les boîtiers électroniques sur rail DIN de la série BC assurent une dissipation thermique efficace et un fonctionnement fiable de l'électronique dans l'armoire électrique, et ce, 24 heures sur 24. Avec des simulations thermiques effectuées tout au long du développement, nous vous aidons à planifier efficacement la répartition de la chaleur dans vos appareils.

Boîtiers électroniques multifonctions de la série ME-IO pour automates

Boîtiers électroniques multifonctions de la série ME-IO pour automates

Les systèmes de régulation et de commande doivent répondre à des exigences de précision et de fiabilité élevées tout en fonctionnant en continu. La série de boîtiers ME-IO combine une grande efficacité thermique à un design modulaire et à une technologie de raccordement frontale. Des dissipateurs thermiques adaptés avec précision assurent une dissipation efficace de la chaleur, même pour les appareils de commande puissants dans les systèmes industriels. Les simulations thermiques permettent, dès le développement, d'augmenter durablement la durée de vie et la fiabilité des automates.

Boîtiers universels UCS pour systèmes embarqués

Boîtiers universels UCS pour systèmes embarqués

Intégrés de manière compacte dans des systèmes de taille supérieure, et ce, avec une densité de puissance élevée : les systèmes embarqués posent de grandes exigences en matière de refroidissement des appareils. Les boîtiers universels de la série UCS présentent un design flexible et modulaire qui permet une dissipation optimale de la chaleur dans des applications aussi exigeantes. Avec des dissipateurs thermiques parfaitement adaptés et une gestion de la dissipation thermique planifiée de manière optimale grâce à des simulations thermiques.

Comparaison technique de notre gamme de boîtiers

Les séries de boîtiers électroniques ICS, BC, ME-IO et UCS peuvent être équipées de dissipateurs thermiques – voici un aperçu de toutes les données de référence à ce sujet :

Série BC
Série ME-IO
Série ICS
Série UCS
Série BC

Série ME-IO

Série ICS

Série UCS

Tailles compatibles avec les dissipateurs thermiques 35,6 à 215,6 18,8 à 75,2 25 et 50 Toutes les tailles
Résistance thermique Rth À déterminer individuellement sur demande À déterminer individuellement sur demande À déterminer individuellement sur demande À déterminer individuellement sur demande
Applications Automatisation des bâtiments, contrôleurs de charge, compteurs d'énergie Automatisation industrielle, automatisation des bâtiments, contrôleurs de charge Automatisation industrielle, automatisation des process, transport Automatisation des bâtiments, ordinateur à carte unique
Disposition du circuit imprimé Horizontal et vertical Vertical Vertical Horizontal et vertical
Affichage et solutions de commande Écran tactile de 2,4" et 4 / 6 touches, clavier à membrane Écran tactile de 2,4" Écran tactile de 2,4" ; écran de 0,96" avec clavier à membrane Écran tactile de 2,4" ​
Montage des dissipateurs thermiques Raccord vissé, dissipateur thermique avec circuit imprimé Raccord vissé, dissipateur thermique avec circuit imprimé Insertion Raccord vissé, dissipateur thermique avec circuit imprimé et point chaud
Dissipateurs - oui - oui
Vers la liste des produits : dissipateurs thermiques pour boîtiers BC Vers la liste des produits : dissipateurs thermiques pour boîtiers ME-IO Vers la liste des produits : dissipateurs thermiques pour boîtiers ICS Vers la liste des produits : dissipateurs thermiques pour boîtiers UCS

Simulation thermique et dissipateurs thermiques personnalisés pour les applications thermiques complexes

Des composants performants et des conditions ambiantes exigeantes entraînent des densités de puissance élevées dans les appareils électriques. Grâce à nos produits et services, nous vous aidons à obtenir une conception thermique correcte pour votre application finale.

Patrick Hartmann, Chef de produit pour les boîtiers électroniques
Chef de produit Patrick Hartmann

Solutions


Dissipateurs thermiques pour les boîtiers électroniques

Optimisation des performances pour de multiples applications et industries

Les boîtiers électroniques équipés de dissipateurs thermiques peuvent optimiser le fonctionnement d'un grand nombre d'appareils et d'applications, p. ex. dans les systèmes CVC, pour la gestion de l'énergie ainsi que dans les systèmes de régulation et de commande des locaux ou des bâtiments. Dans les automates industriels et de machines, ils permettent d'assurer une dissipation efficace de la chaleur, p. ex. au sein des automates ferroviaires ou des automates programmables industriels (API). Un refroidissement passif adapté représente également une solution intéressante dans l'électromobilité pour les convertisseurs DC/DC dans les stations de recharge électrique.

En ce qui concerne l'automatisation des usines et des bâtiments, les centres de données, l'énergie solaire et éolienne ainsi que l'infrastructure de charge, les boîtiers et dissipateurs thermiques de Phoenix Contact garantissent le fonctionnement fiable des composants haute performance, même dans les applications exigeantes sur le plan thermique. Ils optimisent la stabilité opérationnelle et prolongent la durée de vie des appareils.

FAQ


Questions et réponses sur la simulation thermique

Simulation thermique du boîtier ICS
Chemin thermique d'un composant
ICS50 avec dissipateur thermique
Distribution de la chaleur dans le boîtier avec dissipateur thermique
Diagramme de puissance dissipée
Simulation thermique d'un boîtier électronique
Simulation thermique du boîtier ICS

Phoenix Contact vous soutient avec des valeurs indiquées dans le catalogue, des simulations en ligne, des conseils personnalisés incluant des services de simulation et des dissipateurs thermiques personnalisables.

Chemin thermique d'un composant

Le composant qui s'échauffe fortement (le point chaud) est relié au dissipateur thermique par un matériau thermiquement conducteur (TIM). Des dissipateurs intégrés en option peuvent couvrir d'encore plus grandes distances entre le composant à refroidir et le dissipateur thermique.

ICS50 avec dissipateur thermique

La connexion thermique optimale est réalisée par une adaptation individuelle du dissipateur thermique. En règle générale, elle demande un fraisage sur le dissipateur thermique.

Distribution de la chaleur dans le boîtier avec dissipateur thermique

Des composants petits et puissants, des débits de données élevés, de la poussière voire une ventilation insuffisante du boîtier sont autant de raisons pouvant expliquer une différence de température importante par rapport à l'environnement.

Diagramme de puissance dissipée

Afin de ne pas dépasser une certaine différence de température avec l'environnement, les graphiques des diagrammes indiquent la puissance que les composants peuvent fournir dans les différents boîtiers. La pente des droites décrit la conductance thermique du système. Les cas représentés se distinguent, d'une part par un échauffement de toute la surface et un échauffement d'un point chaud de 20 mm x 20 mm et, d'autre part, par un circuit imprimé monté dans le boîtier et un circuit imprimé sans boîtier.

Simulation thermique d'un boîtier électronique

Les dissipateurs thermiques intégrés de Phoenix Contact évacuent la chaleur du point chaud par conduction thermique, via le matériau thermo-conducteur (TIM). Le dissipateur thermique libère cette chaleur dans l'environnement sous la forme d'énergie rayonnante et par convection entre les ailettes. L'effet de cheminée est utilisé, dans lequel l'air réchauffé monte et entraîne l'air froid.

Conseil concernant la simulation thermique

Obtenir dès maintenant un conseil personnalisé gratuit

Laissez-nous vous conseiller concernant la simulation thermique pour votre application. N'hésitez pas à nous indiquer les premières conditions générales lors de votre demande. Vous recevrez ensuite une première évaluation thermique de notre part pour la mise en œuvre dans l'un de nos boîtiers électroniques – également avec un dissipateur thermique intégré pour les séries BC, ICS, ME-IO ou UCS.