Connecteurs M12 Push-Pull

Même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée, les connecteurs M12 avec verrouillage rapide Push-Pull garantissent un enfichage sûr et sans outils. Les versions avec verrouillage intérieur permettent par ailleurs de réaliser des designs de boîtiers compacts.
Connecteurs M12 Push-Pull avec verrouillage intérieur

La nouvelle norme en matière de technique d'automatisation

Avec le verrouillage rapide M12 Push-Pull, Phoenix Contact propose un concept de raccordement robuste pour le câblage des appareils et le câblage terrain. Le système Push-Pull garantit une compatibilité d'enfichage avec tous les fabricants et un enfichage particulièrement facile – pratique, sûr et simple.

Avantages

  • Branchez et produisez : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
  • Une plus grande flexibilité : un raccordement des appareils M12 pour connecteurs à visser ou Push-Pull
  • Une conception facile : ports M12 encastrés pour des concepts d'appareils compacts
  • Des connexions volantes : connecteurs avec verrouillage intérieur et extérieur
  • Une grande pérennité : une gamme de produits normalisés pour une disponibilité dans le monde entier
Vue 3D

Vue à 360° des connecteurs M12 Push-Pull

Grâce au Plug and Produce, les connecteurs M12 Push-Pull permettent un enfichage sûr, même dans les espaces restreints. La vue 3D ci-contre illustre le fonctionnement de ce raccordement.

Système de verrouillage rapide M12 Push-Pull Avantages en détail

Connecteurs de câbles M12 avec verrouillage intérieur
Des connecteurs M12 Push-Pull à verrouillage extérieur et intérieur devant la paroi d'un appareil avec les embases M12 correspondantes installées
Appareil avec de nombreux prolongateurs de câble et embases M12
Connecteurs à verrouillage intérieur et extérieur Push-Pull
Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner
Globe avec connecteur de câble et connecteur d'appareils
Connecteurs de câbles M12 avec verrouillage intérieur

Avec le système de verrouillage indépendant du fabricant, l'enfichage est sûr et pratique – même dans les espaces restreints. Ainsi, vous gagnez jusqu'à 80 % de temps par rapport au raccordement vissé.

Des connecteurs M12 Push-Pull à verrouillage extérieur et intérieur devant la paroi d'un appareil avec les embases M12 correspondantes installées

Le contour M12 Duo permet un câblage flexible sur le terrain avec des connecteurs à vis M12 connus ou la nouvelle technologie à raccordement rapide Push-Pull. Une intégration Push-Pull facile dans les appareils est également possible dans les solutions M12 déjà existantes.

Appareil avec de nombreux prolongateurs de câble et embases M12

Le nouveau concept M12 Push-Pull avec des ports M12 encastrés pour une intégration à ras du boîtier. Ainsi, vous disposez d'appareils plus compacts grâce à une densité d'assemblage plus élevée.

Connecteurs à verrouillage intérieur et extérieur Push-Pull

Réalisez facilement des rallonges sur le terrain : avec des connecteurs à verrouillage intérieur et extérieur Push-Pull, vous pouvez réaliser des connexions volantes.

Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner

Les connecteurs M12 Push-Pull à confectionner vous permettent de définir des longueurs de câble flexibles. Le raccordement Push-Lock, simple et sans outils, permet un câblage pratique sur place.

Globe avec connecteur de câble et connecteur d'appareils

La gamme de produits Push-Pull normalisés garantit une disponibilité dans le monde entier. Grâce à la norme CEI 61076-2-010, elle est compatible avec tous les fabricants.

Qualité M12 Push-Pull Sécurité et durabilité testées

Essai en laboratoire IP65 avec M12 Push-Pull
Essai de résistance aux chocs et aux vibrations M12-Push-Pull
Test de force de maintien M12 Push-Pull
Essai de torsion M12 Push-Pull
Essai de torsion, partie 2 avec M12 Push-Pull
Essai en laboratoire IP65 avec M12 Push-Pull

M12 Push-Pull offre une protection fiable contre la poussière et l'eau conformément à la norme CEI 60529. Les connecteurs et les appareils sont testés selon les exigences IPX5 et IPX7. Les échantillons de test résistent alors à des jets d'eau de 12,5 l/min pendant > 3 min et sont immergés dans un mètre d'eau pendant 30 min sans subir de dommages.

Essai de résistance aux chocs et aux vibrations M12-Push-Pull

Les connecteurs Push-Pull sont soumis à des vibrations et à des chocs. Nous simulons ces influences perturbatrices sur la table vibrante. Les interruptions de contact > 1 µs ne sont alors pas autorisées.

  • Selon la norme CEI 60512-6-4, avec des vibrations sinusoïdales de 10 Hz à 500 Hz et une accélération de 50 m/s², sur une durée de deux heures par axe.
  • Selon la norme CEI 60512-6-3 avec six chocs par axe et une accélération de 490 m/s² pendant 11 ms.
  • Selon la norme pour les applications ferroviaires EN 61373 CAT. 1B avec des vibrations aléatoires de 5 Hz à 150 Hz et une accélération jusqu'à 5,72 m/s². Les échantillons de test sont testés pendant cinq heures chacun.

Test de force de maintien M12 Push-Pull

Pour tester la résistance à la traction selon la norme CEI 60512-13-2, les connecteurs M12 Push-Pull doivent résister à une force de traction de 300 N pendant 60 secondes. Le connecteur ou le câble ne doivent alors pas être endommagés. De plus, le mécanisme de verrouillage du connecteur ne doit pas se détacher. Pour finir, le connecteur doit cependant pouvoir être déverrouillé sans problème.

Essai de torsion M12 Push-Pull

Lors de l'essai de rotation selon la norme CEI 60998-2-1, un connecteur M12 Push-Pull fixé verticalement est câblé avec une contre-fiche. Un poids d'essai de 5 kg est suspendu à l'extrémité du conducteur. Le conducteur tourne 150 fois autour de son axe et ne doit en aucun cas être endommagé. De plus, le dispositif de verrouillage du connecteur ne doit pas se détacher pendant l'essai, mais doit pouvoir être déverrouillé sans problème à la fin de l'essai.

Essai de torsion, partie 2 avec M12 Push-Pull

Pour la partie 2 de l'essai selon UL 2238a, le verrouillage Push-Pull est soumis à une rotation de 360° avec une charge ≥ 13,7 N. Comme dans l'autre essai sur le mécanisme de verrouillage, aucun dommage ne doit être constaté sur le connecteur ou le câble. Le mécanisme de verrouillage du connecteur ne doit pas non plus se détacher pendant l'essai, mais doit pouvoir être déverrouillé à la fin.

E-BROCHURE
M12 Push-Pull : toutes les informations à consulter
Découvrez tous les avantages du verrouillage rapide M12 Push-Pull. Découvrez la vaste gamme de connecteurs, répartiteurs et appareils et laissez-vous convaincre par leur qualité contrôlée.
Télécharger le fichier PDF
Appareils, répartiteurs et connecteurs M12 Push-Pull