Avec des schémas des pôles basés sur la norme CEI 61076-2-117, vous bénéficiez d'un haut niveau de compatibilité avec le marché. Misez sur une alimentation fiable en puissance et en données. Protégez vos installations contre les coupures d'alimentation et les arrêts imprévus.
Raccordement : standard. Exécution : excellente.
La nouvelle norme internationale pour les solutions à câble unique
La nouvelle norme CEI 61076-2-117 spécifie les connecteurs hybrides blindés M12-M40 avec verrouillage standard et rapide pour les applications industrielles. La nouvelle norme définit l'interface mécanique ainsi que les paramètres électriques, les exigences CEM et les indices de protection jusqu'à IP67. Les connecteurs hybrides M17 compacts de Phoenix Contact conviennent aux conceptions modulaires où l'espace est limité. Ils sont donc parfaits pour les développeurs à la recherche de solutions à câble unique robustes et conformes aux normes.
Le nouveau connecteur hybride M17 PRO
Vos avantages en détails Face active CEI avec verrouillage rapide ONECLICK
Le connecteur hybride M17 PRO permet de transmettre simultanément des signaux, données et puissance. Le résultat : des appareils plus compacts avec des agencements de systèmes épurés et peu encombrants. Profitez de la polyvalence de l'interface M17 performante. Réduisez les coûts d'installation dans vos applications.
Avec une hauteur de montage réduite de 15 % par rapport au standard M17, le nouveau connecteur hybride permet une conception nettement plus compacte des appareils. Économisez un espace de montage précieux dans les situations de montage étroites. Vous éviterez ainsi les compromis dans le câblage de l'installation.
Les codages mécaniques et de couleur sur les faces actives garantissent une protection contre les erreurs d'enfichage entre les versions 600 V et 50 V. Cela permet d'éviter efficacement les dommages, d'augmenter la sécurité de fonctionnement et de réduire les temps de montage et de maintenance.
Le verrouillage rapide breveté ONECLICK garantit un montage rapide et sûr grâce à un retour tactile, visuel et acoustique indiquant la position de la fermeture. Le connecteur s'enclenche d'un simple « clic », ce qui évite les pannes et les erreurs d'installation. Cela garantit des raccordements stables et durables, même en cas de vibrations et de variations de température dans des environnements industriels difficiles.
Grâce au câblage des lignes, plusieurs appareils peuvent être facilement connectés en série, sans câblage parallèle complexe. Cela permet d'économiser du matériel, de réduire les coûts d'installation et de minimiser les sources d'erreurs potentielles. En même temps, la protection contre les contacts accidentels garantit une manipulation sûre. Vous économisez ainsi du temps et du matériel et garantissez un câblage sûr et efficace.
La solution à câble unique M17 sous la loupe des experts
Découvrez le connecteur hybride moderne qui transmet les signaux, données et puissance de manière particulièrement compacte dans le test pratique. Notre spécialiste produit Lisa Gärttner présente le nouveau M17 PRO HYBRID et explique les nouvelles possibilités qu'il offre. Regarder la vidéo maintenant.
Comparaison des caractéristiques techniques
Comparez les caractéristiques des produits. Choisissez le connecteur adapté à votre application.
|
|
|
---|---|---|
Version M17 PRO HYBRID 630 V | Version M17 PRO HYBRID 50 V | |
Caractéristiques | ||
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir | Raccordement à sertir |
Nombre de pôles | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
Homologation | UL 2237 | UL 22338 |
Couleur du corps isolant | Gris, similaire à RAL 7035 | Rouge, similaire à RAL 3001 |
Tension de référence (CEI) | 630 V | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV | 0,8 kV |
Hauteur d'installation | 3 000 m | 3 000 m |
Courant assigné max. | 14 A ... 16 A (en fonction de l'affectation) | 14 A ... 16 A (en fonction de l'affectation) |
Section de raccordement Puissance | 0,06 mm² ... 1,5 mm² | 0,06 mm² ... 1,5 mm² |
Section de raccordement Signal | 0,06 mm² ... 0,75 mm² | 0,06 mm² ... 0,75 mm² |
Section de raccordement Données | 0,08 mm² ... 0,34 mm² | 0,08 mm² ... 0,34 mm² |
Indice de protection | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
Température ambiante (en service) | -40 °C ... +105 °C | -40 °C ... +105 °C |
Type de verrouillage | Verrouillage rapide ONECLICK | Verrouillage rapide ONECLICK |
Cycles d'enfichage | Min. 100 | Min. 100 |
Diamètre extérieur max. du câble | 12,3 mm | 12,3 mm |
Questions et réponses
La sécurité d'alimentation grâce à la disponibilité mondiale est nettement supérieure avec les connecteurs standardisés qu'avec les solutions propriétaires. Le problème de la chaîne d'approvisionnement à source unique est éliminé. De plus, la normalisation définit des lignes directrices pour les performances mécaniques et électriques des produits et offre ainsi une sécurité supplémentaire aux fabricants et aux utilisateurs.
Le connecteur hybride M17 PRO est toujours le bon choix lorsqu'une solution 3 en 1 est requise pour la transmission simultanée de signaux, de données et de puissance dans des appareils de terrain intelligents. Que ce soit dans les moteurs à basse tension, les cobots, la technologie de transport ou l'intralogistique, le M17 PRO HYBRID offre les avantages d'une solution de raccordement compacte combinée à une densité d'assemblage élevée et une transmission de courant jusqu'à 16 A.
Le verrouillage rapide ONECLICK offre aux utilisateurs un triple retour d'information lors du raccordement des appareils et du câblage de l'installation lorsque la paire de connecteurs est verrouillée de manière sûre. Grâce aux repérages, au simple « clic » et à la sensation tactile unique, les connecteurs sont garantis résistants aux vibrations dans toutes les positions de montage.
La distinction par couleur permet à l'utilisateur de voir immédiatement s'il s'agit d'une version 50 V ou 630 V. Des barrettes de codage supplémentaires sur la face active empêchent toute erreur d'enfichage lors du câblage de l'installation et garantissent une sécurité supplémentaire.
Outre les formes de boîtier connues de la série M17 PRO, une nouvelle taille de bride est disponible pour le M17 PRO HYBRID. Les connecteurs d'appareils droits et coudés pivotants sont désormais également disponibles avec une bride de 21,6 x 21,6 mm, qui vient compléter la gamme compacte M17. En combinaison avec la hauteur de montage réduite de 30 mm des versions coudées, Phoenix Contact propose ainsi la solution la plus compacte du marché pour le câblage d'appareils.