Configurateurs pour boîtiers électroniques Créez votre boîtier électronique personnalisé pour un rail DIN ou pour une utilisation sur le terrain. Pour cela, sélectionnez la série souhaitée et une partie inférieure adaptée. Complétez votre sélection avec les composants correspondants et votre boîtier de rêve est prêt !

Configurateur pour boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain

Boîtiers électroniques sur rail DIN pour les applications en armoire électrique

Flexibilité complète en ce qui concerne la forme, la couleur et la fonction : les boîtiers électroniques sur rail DIN protègent les circuits imprimés intégrés, se montent facilement sur des rails DIN et disposent d'interfaces intégrées optimisées pour la transmission de signaux, données et puissance.

Boîtiers électroniques modulaires de la série ICS

Boîtiers modulaires de la série ICS pour les applications IoT

Configurez votre solution de boîtier ICS pour les applications IoT et faites votre choix parmi de nombreuses technologies de raccordement Push-in et à vis. D'autres accessoires permettent d'intégrer facilement des connexions d'antenne, USB ou RJ45. Des écrans et des claviers préparés ainsi que des dissipateurs thermiques vous permettent de réaliser des applications exigeantes. Vous pouvez également utiliser la simulation thermique en ligne une fois la configuration terminée afin de procéder à une observation thermique.

Boîtiers électroniques modulaires de la série BC

Boîtiers modulaires de la série BC pour l'automatisation des bâtiments

Vous avez besoin d'appareils électroniques pour des applications tournées vers l'avenir dans le domaine de l'automatisation des bâtiments ? – Le configurateur vous permet de composer votre solution de boîtier personnalisée. Les boîtiers sont disponibles en différentes tailles au design conforme à la norme DIN 43880, soit entre 35,6 et 161,6 mm de largeur. Profitez également d'une technologie de raccordement pour C.I. polyvalente. Les éléments de commande tels que les écrans tactiles et les claviers ainsi que les connecteurs de bus sur rail DIN offrent encore plus de flexibilité.

Boîtiers électroniques multifonctions de la série ME-IO

Boîtiers multifonctions de la série ME-IO pour les automates et modules E/S

Les automates complexes et les modules E/S nécessitent des transferts de données importants. Les boîtiers ME-IO permettent d'intégrer près de 200 pôles avec la technologie de raccordement en façade Push-in dans un seul appareil au design compact. De plus, les connecteurs de bus sur rail DIN assurent une communication efficace entre les modules. Des affichages de signaux et des éléments de commande tels que des écrans permettent de réaliser des solutions sur mesure.

Boîtiers électroniques modulaires de la série ME MAX

Boîtiers modulaires de la série ME MAX avec conception à disques flexible

La conception à disques du boîtier ME MAX permet de maximiser la surface du circuit imprimé. Cela permet d'utiliser une technologie de raccordement variée, avec jusqu'à 120 pôles par module. En même temps, les différents disques de boîtier permettent des largeurs flexibles de 12,5 à 90 mm. Les connecteurs de bus et autres accessoires offrent une plus grande flexibilité à vos applications.

Boîtiers électroniques modulaires de la série ME

Boîtiers modulaires de la série ME en forme de coupelle, facile à monter

Vous souhaitez connecter jusqu'à 120 pôles à un module ? – Choisissez la configuration du boîtier ME qui vous convient parmi les différentes tailles de boîtier et parties supérieures du boîtier. Un connecteur de bus vous permet également d'établir la communication avec d'autres modules sur le rail DIN.

Boîtiers électroniques multifonctions de la série ME-PLC

Boîtiers multifonctions de la série ME-PLC pour les automates

Les boîtiers ME-PLC offrent beaucoup de place et disposent d'une grande surface d'équipement des circuits imprimés. Différents modules de raccordement en façade préfabriqués sont disponibles, avec jusqu'à 36 pôles et des prises de raccordement RJ45. Une transmission de données élevée peut être atteinte avec les connecteurs de bus sur rail DIN comportant jusqu'à 50 pôles. Des couvercles de boîtier pour une intégration facile des affichages de signaux et des écrans viennent compléter votre appareil.

Boîtiers électroniques basiques de la série EH

Boîtiers basiques de la série EH pour applications universelles

Sept largeurs, deux hauteurs de montage, trois types de couvercle de boîtier, plus de 100 combinaisons possibles : composez votre boîtier personnalisé en faisant votre choix parmi cette vaste offre. Différentes orientations et dispositions des circuits imprimés sont possibles. Grâce à la technologie de raccordement intégrée au choix, il est possible de réaliser des systèmes de boîtiers entiers avec un design uniforme.

Boîtiers en profilé extrudé de la série UM-PRO avec résistance thermique élevée

Boîtiers en profilé extrudé de la série UM-PRO avec résistance thermique élevée

Grande liberté dans le développement des circuits imprimés de vos appareils : le boîtier en profilé extrudé UM-PRO vous offre un principe de construction ouvert, des positions de montage personnalisées pour le circuit imprimé ainsi que des longueurs flexibles de 3 à 200 cm. Il est ainsi facile de réaliser des concepts d'appareils de grande taille. Le matériau utilisé permet même une utilisation dans des plages de température extrêmes.

Boîtiers en profilé extrudé des séries UM-BASIC/UM-PRO

Boîtiers en profilé extrudé de la série UM-BASIC pour des circuits imprimés de taille personnalisée

Vous avez besoin d'une grande liberté dans le développement des circuits imprimés de vos appareils ? – Le boîtier en profilé extrudé UM-BASIC vous offre un principe de construction ouvert, des positions de montage personnalisées pour le circuit imprimé ainsi que des longueurs flexibles allant de 3 à 200 cm. Il est ainsi même possible de réaliser des concepts d'appareils de grande taille.

Boîtiers de terrain pour une utilisation en extérieur

Que ce soit comme modules d'affichage fixes, appareils solides pour l'extérieur ou systèmes embarqués : les boîtiers de terrain avec un indice de protection élevé sont parfaits pour de nombreuses applications liées à l'automatisation des bâtiments, la logistique et la technologie automobile.

Boîtiers universels de la série UCS

Boîtiers universels de la série UCS pour les systèmes embarqués

Configurez le boîtier UCS avec un système modulaire. En association avec les accessoires, les différentes tailles de boîtiers et les multiples possibilités de fixation et de montage fournissent des solutions intelligentes pour les applications de systèmes embarqués. Les dissipateurs thermiques intégrés permettent des applications thermiques complexes et performantes. Utilisez en outre la simulation thermique en ligne une fois la configuration terminée afin de procéder à une observation thermique.

Coffrets vides de la série MCS

Coffrets vides de la série MCS pour applications de capteurs et de l'Internet industriel des objets

Grâce aux classes de protection IP40 à IP67, le Monitoring Case System est idéal pour une utilisation sur le terrain. Avec ce coffret vide de la série MCS, vous pouvez choisir la solution qui vous convient parmi trois tailles et de nombreuses variantes de cadres. Les accessoires en option vous permettent de l'installer à différents endroits.

Boîtiers pour applications extérieures de la série ECS

Boîtiers pour applications extérieures de la série ECS, pour des conditions d'utilisation difficiles

Les conditions ambiantes hostiles exigent des boîtiers robustes. Les boîtiers pour applications extérieures de la série ECS offrent une protection idéale contre la poussière, la saleté ou l'eau grâce aux classes de protection IP6X à IP69K. Les boîtiers électroniques modulaires, disponibles en différentes tailles, peuvent être verrouillés par une vis ou un clip de verrouillage. Choisissez parmi les possibilités de raccordement telles que M8, M12 et M20 celle qui convient le mieux à vos besoins individuels. Des accessoires en option permettent d'afficher des signaux.

Système Pico Off-Grid pour les systèmes autonomes

Solution de système PV pour les systèmes de puissance solaire hors réseau

Grâce au système Pico Off-Grid (POS), les solutions autonomes peuvent être mises en œuvre en toute sécurité. Choisissez un panneau photovoltaïque parmi différentes classes de puissance. Des boîtiers électroniques robustes protègent vos composants de manière fiable contre les influences environnementales difficiles, tandis que le support innovant permet un montage rapide et sûr sur le mât. Complétez votre application avec des accessoires tels que des supports de batterie.

Configurateur pour boîtiers pour applications extérieures OCS pour systèmes autonomes

Boîtiers de grande taille pour applications extérieures OCS pour systèmes autonomes

Vous avez besoin de beaucoup d'espace pour vos appareils électroniques dans des conditions environnementales difficiles ? – Les boîtiers électroniques de la série OCS protègent les composants électroniques de grande taille contre l'humidité, la chaleur, les rayons UV et les contraintes mécaniques dans des environnements extrêmes. Choisissez le boîtier pour applications extérieures qui vous convient parmi différentes tailles, différentes options de montage et d'autres accessoires.