10 Gbit/s en environnement industriel Les process d'automatisation modernes exigent de gros volumes de données à des vitesses de transmission toujours plus élevées. Grâce aux nouveaux connecteurs M12 de Phoenix Contact, vous pouvez désormais profiter de débits jusqu'à 10 Gbit/s sur votre installation. Vous bénéficiez ainsi d'une communication fluide sur l'ensemble du réseau de l'entreprise – du bureau jusqu'à la machine.
Contrôlé pour un usage industriel : CAT6A
CAT6A - haut débit pour l'industrie
CAT6A désigne les composants qui satisfont à toutes les exigences de la norme CEI pour l'exploitation de 10 Gbit/s dans un environnement industriel.
Tous nos produits pour le raccordement des appareils 10 Gbit/s satisfont à ces exigences.
Avantages : transmission rapide des données et fiabilité industrielle éprouvée.
Connecteur encastrable
Connecteurs encastrables M12 pour 10 Gbit/s
Adaptez la communication 10 Gbit/s à votre application. Phoenix Contact propose différents connecteurs encastrables M12 pour le raccordement optimal de votre appareil.
- M12 avec raccordement RJ45, idéal aussi comme traversée pour armoire électrique
- M12 avec raccordement soudé
- M12 avec raccordement de câble blindé
Montage rapide grâce à PIERCECON
Connecteurs M12 à confectionner pour 10 Gbit/s
Les connecteurs M12 pour 10 Gbit/s de Phoenix Contact peuvent être assemblés rapidement et facilement sur site – ceci est rendu possible avec le raccordement PIERCECON.
Connecteurs de données pour 10 Gbit/s
Connecteurs RJ45 à confectionner pour 10 Gbit/s
Les connecteurs RJ45 de Phoenix Contact peuvent être assemblés rapidement et facilement sur site grâce au raccordement autodénudant IDC.
Selon le site d'installation, choisissez les connecteurs avec indice de protection IP20 ou IP65/67.
Câbles de jonction pré-équipés
Câbles de jonction pour 10 Gbit/s
Phoenix Contact propose tous les câbles requis pour vos communications Ethernet 10 Gbit/s. Préconfectionnés pour un raccordement immédiat ou bruts pour un équipement sur site.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Cliquez sur le bouton suivant pour en savoir plus sur les embases pour 10 Gbit/s.