Pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden ympäristö- ja elinikätesti Korkea laatu erinomaisen äärimmäisten ulkoisten vaikutusten kestävyyden ansiosta testauserässä D: tuotteidemme kestävyys testataan asettamalla ne alttiiksi äärimmäisille ilmasto-olosuhteille, kuten lämpötilan vaihteluille. Myös IP-kotelointiluokat ja tärinänkestävyys testataan. Testin tavoitteena ovat korkea laatu, pitkä käyttöikä ja luotettavuus ankarissa olosuhteissa.
Testauserä D neljäntenä osana ennen sarjatuotantoon hyväksymistä sisältää nämä laboratoriotestit:
- Kotelointiluokkatestit (IP) standardin DIN 40050-9-60529 mukaan
- Tärinätestit: sinivärähtely, resonanssihaku, mekaaninen isku, laajakaistakohina (IEC 60068-2-6)
- Korroosiokerrostumat: suolasumutesti, Kesternich-testi (SO2), kondenssivesipitoinen ilmasto, virtaava seoskaasu (IEC 6988)
- Ilmaston aiheuttamat kerrostumat: lämpö, kylmyys, kosteus, lämpöshokki
Elektroniikkakotelon pölytesti
Suojausastetarkastus standardin DIN 40050‑9/60529 mukaan
IP-kotelointiluokat kuvaavat kotelon suojausta vaarallisiin osiin koskettamista sekä vierasesineiden tai veden sisään tunkeutumista vastaan. Testikappaleiden testaamista varten voimassa olevien standardien mukaan kosketuksen, vedeltä ja pölyltä suojauksen suhteen Phoenix Contactilla on sopivia testauslaitteita.
Korroosiotesti testilaboratoriossa
Korroosiootesti standardin IEC 6988 mukaan
Laadukkaat, kaasutiiviit liitokset osoittavat syövyttävienkin aineiden vaikutuksessa korroosiovapaan ja samana pysyvän matalaohmisen kontaktialueen. Niin kutsutussa Kesternich-testissä testikappale asetetaan rikkidioksidipitoiseen ilmaseokseen +40 °C:n ympäristölämpötilassa. Jotta voidaan arvioida syövyttävän ympäristön vaikutusta kosketuskohtaan, kuivumisajan jälkeen tehdään silmämääräinen tarkastus ja kosketusvastuksen mittaus.
SKEDD-suorapistoliittimen tärinätesti
Tärinätesti standardin IEC 60068‑2‑6 mukaan
Tällä testillä todistetaan sähköliitännän tärinänkestävyys. Testikappaleeseen kohdistetaan harmonisia, sinimuotoisia värähtelyjä pyörivien, sykkivien tai oskilloivien voimien simuloimiseksi. Kappale kuljetetaan kaikissa kolmessa suunnassa taajuusalueen, esim. 10...2 000 Hz, läpi nopeudella, joka on yksi oktaavi minuutissa. Testikappaleessa ei saa ilmetä vaurioita, jotka haittaavat käyttöä.
Pistoliittimen lämpöshokkitesti laboratoriossa
Lämpöshokkitesti standardin IEC 60512‑11‑4 mukaan, testi 11d
Teollisuuden sovelluksissa voi esiintyä prosessiin liittyvää lämpötilanvaihtelua. Tällaisia olosuhteita voidaan simuloida altistamalla sähköliitäntöjä äärimmäiselle lämpötilanvaihtelulle sääkaapissa. Kaksikammiomenetelmässä testikappaleiden paikkaa vaihdetaan muutaman sekunnin sisällä alemman ja ylemmän rajalämpötilan välillä, ja ne viipyvät siinä tavallisesti aina 45 minuuttia. Tässä yhteydessä ei saa esiintyä vaurioita, jotka vaikuttavat niiden käyttöön.