Pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden esitestaukset Laatu jo kehitysprosessissa: tuotekehitysprosessin ja laadun optimoimiseksi alusta lähtien Phoenix Contactin laboratorioissa käytetään nykyaikaisia simulaatiotyökaluja. Esitestauksilla luodaan parhaat edellytykset testata tuotteiden pitkäaikaista stabiiliutta jo tuotekehitysvaiheessa.
Neuvottelu testauskonseptista
Laatusuunnitelma
Laatusuunnitelma on vakiintunut menettely, jolla pyritään välttämään mahdolliset virheet ja parantamaan laatua jatkuvasti. Kehitettävien tuote- ja prosessiominaisuuksien räätälöinti standardien ISO 9001, TS 16949 ja VDA mukaisesti, testauskonseptien kehittäminen ottaen huomioon testausmenetelmät ja tarkastusmerkinnät sekä tuotevaatimusten määrittäminen tarvittavan valmistusohjeiston muodossa. Saatuja tietoja käytetään jatkuvasti uusien tuotteiden kehittämisessä.
Virheanalyysi
Virheanalyysi
Tuote- ja prosessikohtaisia virhe- ja vaikutusanalyysejä tehdään monialaisissa projektitiimeissä. Tavoitteena on mahdollisten heikkojen kohtien ja riskien tunnistaminen, ymmärtäminen, rajoittaminen ja eliminoiminen. Siinä määritetyt toimenpiteet dokumentoidaan ja niitä valvotaan. Ne ovat perustana muille toimenpiteille laadunsuunnittelussa, suunnittelun sekä olemassa olevien tai suunniteltujen valmistuslaitteiden optimoinnissa.
ICS-sarjan elektroniikkakotelon lämpösimulaatio
Tietokoneavusteinen simulaatio
Niin kutsutulla FEM-laskennalla (Finite Elemente Methode) voidaan arvioida, täyttävätkö valitut materiaalit ja geometriat teollisen käytön asettamat vaatimukset. Näin tuotteita voidaan optimoida jo tuotekehityksen ensimmäisissä vaiheissa. FEM-analyysi sallii sekä käyttäjien käytön simuloinnin että toivotun pitkäaikaisen käyttäytymisen varmentamisen.
Tuotekehitystiimi keskustelee testituloksista
Tuote- ja prosessihyväksyntä
Järjestelmällisellä tuote- ja prosessihyväksynnällä (PPF-menettely) osoitetaan sekä teknisissä erittelyissä sovittujen asiakkaan vaatimusten että vastaavien lakien ja standardien täyttyminen. Menettelyn puitteissa suoritettu hyväksyntä sisältää prosessien ja tuotteiden arvioinnin niihin olennaisesti liittyvien dokumenttien, tallenteiden ja mallien avulla. Näin varmistetaan, että säännöllisen saatavuuden edellytykset asiakkaalle täyttyvät.