EMLP (EX30)R RD - Etiqueta
0803436

Etiqueta, Rollo, rojo (RAL 3001), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 20 m, altura del campo de texto: 30 mm, anchura del campo de texto: 20000 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Los marcadores sin fin autoadhesivos EMLP (Ex...)R ... son ideales para identificar fusibles automáticos y cubiertas de carcasas en las cajas de conexiones domésticas
Los marcadores tienen la misma calidad que los índices grabados, tienen una alta calidad óptica
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Se puede realizar un corte preciso a la longitud necesaria con las unidades de corte de las impresoras de transferencia térmica
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos