AI-WM 1,5-8 WH
-
Puntera
3240545
Puntera con cuello aislante rotulable. Las punteras pueden rotularse con BLUEMARK cuando se utiliza el alimentador.
Detalles de producto
Tipo de producto | Virola de cable |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 4,6 mm |
Longitud del manguito | 8 mm |
Diámetro de manguito | 2,1 mm |
Grosor de la pared del manguito | 0,15 mm |
Medida interior Collar aislante | 3,4 mm |
Dimensión interior | |
Diámetro interior | 1,8 mm |
Color | blanco (RAL 9010) |
Material | E-CU |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Recubrimiento | estañado galvánico |
Características de la superficie | estañado galvánicamente |
Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
Diámetro exterior del cable | = 1,50 mm |
Datos técnicos | |
Longitud del manguito | 8 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 120 °C |
Temperatura permanente | 105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica) |
Temperatura de corta duración | 120 °C |
Código de artículo | 3240545 |
Unidad de embalaje | 780 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 780 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BH3415 |
GTIN | 4046356547772 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0.26 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0.25 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartucho de tinta 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartucho de tinta 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartucho de limpieza 1569768
-
BLUEMARK MAG AI-WM - Almacén 5146567
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartucho de tinta 5147421
-
BLUEMARK ID - Impresora 1003334
-
BLUEMARK CLED - Impresora 5147999
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Tenaza de crimpado 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Tenaza de crimpado 1213156
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Tenaza de crimpado 1202877
-
BLUEMARK ID - Impresora 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Impresora 1002329
-
BLUEMARK CLED - Impresora 5147999
-
BLUEMARK MAG AI-WM - Almacén 5146567
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartucho de tinta 5147421
Sus ventajas
Estañado electrolíticamente
Ferrules made from electrolytic copper
Tipo de letra muy resistente y de alta calidad mediante una moderna tecnología de impresión UV
Engaste y marcado en una sola operación
Punteras rotulables con el BLUEMARK
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520