BC 107,6 OT 2000 KMGY
-
Parte superior de la carcasa
1050443
Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Parte superior de la carcasa modular, anchura: 107,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 54,85 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Parte superior de la carcasa |
Tipo de carcasa | Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880 |
Serie de carcasas | BC |
Familia de productos | BC 107,6.. |
Número de polos máx. | 64 (paso: 2,5 mm) |
48 (paso: 3,5 mm) | |
40 (paso: 5 mm) | |
24 (paso: 7,5 mm) | |
Número (Aberturas de conexión) | 1 |
Orificio de ventilación disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 107,6 mm |
Altura | 89,7 mm |
Profundidad | 54,85 mm |
Unidad de división | 6 UD |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Material | PC |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 12 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Encajar |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 1050443 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ACHBAB |
GTIN | 4055626666242 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 53.75 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 50.57 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Borna para placa de circuito impreso 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Borna para placa de circuito impreso 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Borna para placa de circuito impreso 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Borna para placa de circuito impreso 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Borna para placa de circuito impreso 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Borna para placa de circuito impreso 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Borna para placa de circuito impreso 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Borna para placa de circuito impreso 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Borna para placa de circuito impreso 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Borna para placa de circuito impreso 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Borna para placa de circuito impreso 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Borna para placa de circuito impreso 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Borna para placa de circuito impreso 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Borna para placa de circuito impreso 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Conector para placa de circuito impreso 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Espadín 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Borna para placa de circuito impreso 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Borna para placa de circuito impreso 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Borna para placa de circuito impreso 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Conector para placa de circuito impreso 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Borna para placa de circuito impreso 1841555
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Borna para placa de circuito impreso 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Borna para placa de circuito impreso 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Borna para placa de circuito impreso 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149867
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149858
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Parte inferior de la carcasa 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Parte inferior de la carcasa 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Parte inferior de la carcasa 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Parte inferior de la carcasa 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Parte inferior de la carcasa 2203815
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Tapa de la caja con pantalla táctil 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Tapa de la caja con pantalla táctil 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Tapa de la caja con pantalla táctil 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Tapa de la carcasa 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Tapa de la carcasa 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Tapa de la carcasa 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Tapa de la carcasa 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Capuchón 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchón 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Espadín 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Espadín 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Espadín 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Espadín 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Anclaje de base 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Teclado de membrana 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Teclado de membrana 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Disipador de calor 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Disipador de calor 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Juego de tornillos 1756991
Sus ventajas
Sistema de cajas y conexiones adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos
Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN o en la pared
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 1 ... 9 módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
Conforme a la norma según DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520